Lo switch MSN4410-WS2RC rappresenta la quarta generazione di switch Spectrum, appositamente realizzati per applicazioni di data center leaf/spine/super-spine, ideali per la creazione di reti layer-2 e layer-3 a velocità cablata e su scala cloud. Offre velocità di porta che vanno da 1GbE a 400GbE, consente la connettività agli endpoint a velocità variabili e offre un throughput di 8Tb/s, con una capacità di elaborazione di 8,4Bpps. Viene preinstallato con NVIDIA Cumulus Linux, un potente sistema operativo di rete aperto che consente automazione, personalizzazione e scalabilità avanzate grazie all'uso di Web Scale, rendendolo ideale per applicazioni IT, cloud, hyperconverged storage e data analytics su scala Web.
Clicca per aprire la vista espansa
MSN4410-WS2RC, Switch per Data Center Ethernet L3 a 24 Porte, 24 x 100Gb QSFP28-DD, con 8 x 400Gb Uplink QSFP-DD, Supporto NVIDIA® Cumulus Linux™ per 1 Anno, C2P Airflow
MSN4410-WS2RC, Switch per Data Center NVIDIA® Mellanox Spectrum-3 Basato su 24 porte Ethernet L3, 24 x 100Gb QSFP28-DD, con 8 x 400Gb Uplink QSFP-DD, Supporto Cumulus Linux™ per 1 Anno, C2P Airflow
Software Spotlights
Supporto di stacking/MLAG/VRRP
Supporto della commutazione multistrato IPv4/IPv6 dual-stack a velocità di linea
Supporto del riavvio perfetto GR, dell'inoltro veloce BFD
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto MPLS/VXLAN/EVPN
Supporto di RIP, OSPFv3, BGP4+ ed ECMP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, HTTP, log
Supporto Syslog, gestione basata su Web, Telnet, SSH
Supporto delle statistiche sul traffico
Supporto ACL globale
Compatibile con i protocolli standard
Supporto SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON
Supporto Telnet, SSHv1/v2
Supporto BPDU Guard/filtraggio/trasparente
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto dello snooping DHCP
Supporto del controllo di accesso al dispositivo Telnet basato sull'IP di origine
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
EVPN-VXLAN expands the potential number of Layer 2 domains, achieving services such as multi-tenant hosting and migration of virtual machines, etc.
Tunnel di Rete Virtuale Overlay di Livello 2
Hosting Multi-tenant
Migrazione di Macchine Virtuali
The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.
RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.
Velocità di Switch | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 32x 400G | 32x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Airflow | Da fronte a retro | Da dietro a fronte | Da dietro a fronte | Da fronte a retro |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
MSN4410-WS2RC, Switch per Data Center NVIDIA® Mellanox Spectrum-3 Basato su 24 porte Ethernet L3, 24 x 100Gb QSFP28-DD, con 8 x 400Gb Uplink QSFP-DD, Supporto Cumulus Linux™ per 1 Anno, C2P Airflow
Lo switch MSN4410-WS2RC rappresenta la quarta generazione di switch Spectrum, appositamente realizzati per applicazioni di data center leaf/spine/super-spine, ideali per la creazione di reti layer-2 e layer-3 a velocità cablata e su scala cloud. Offre velocità di porta che vanno da 1GbE a 400GbE, consente la connettività agli endpoint a velocità variabili e offre un throughput di 8Tb/s, con una capacità di elaborazione di 8,4Bpps. Viene preinstallato con NVIDIA Cumulus Linux, un potente sistema operativo di rete aperto che consente automazione, personalizzazione e scalabilità avanzate grazie all'uso di Web Scale, rendendolo ideale per applicazioni IT, cloud, hyperconverged storage e data analytics su scala Web.
Software Spotlights
Supporto di stacking/MLAG/VRRP
Supporto della commutazione multistrato IPv4/IPv6 dual-stack a velocità di linea
Supporto del riavvio perfetto GR, dell'inoltro veloce BFD
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto MPLS/VXLAN/EVPN
Supporto di RIP, OSPFv3, BGP4+ ed ECMP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, HTTP, log
Supporto Syslog, gestione basata su Web, Telnet, SSH
Supporto delle statistiche sul traffico
Supporto ACL globale
Compatibile con i protocolli standard
Supporto SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON
Supporto Telnet, SSHv1/v2
Supporto BPDU Guard/filtraggio/trasparente
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto dello snooping DHCP
Supporto del controllo di accesso al dispositivo Telnet basato sull'IP di origine
EVPN-VXLAN expands the potential number of Layer 2 domains, achieving services such as multi-tenant hosting and migration of virtual machines, etc.
Tunnel di Rete Virtuale Overlay di Livello 2
Hosting Multi-tenant
Migrazione di Macchine Virtuali
The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.
RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.
Velocità di Switch | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 32x 400G | 32x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Airflow | Da fronte a retro | Da dietro a fronte | Da dietro a fronte | Da fronte a retro |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
54.767,02 € (Incl. IVA)