La scheda di linea Ethernet NC8400-32C supporta 32x 100G QSFP28, offrendo un inoltro di linea da tutte le porte. Le porte QSFP28 sono retrocompatibili con i moduli QSFP+.
Clicca per aprire la vista espansa
Scheda di Linea QSFP28 a 32 Porte 100Gb per Switch Chassis per Data Center NC8400-4TH, NC8400-32C
Scheda di Linea QSFP28 a 32 Porte da 100Gb QSFP28 per Chassis Switch per Data Center NC8400-4TH
Scheda di linea a configurazione fissa con 32 porte selezionabili in base alla velocità. Tutte le porte possono funzionare a velocità di 40 Gbps o 100 Gbps. Per impostazione predefinita, le porte sono configurate per funzionare alla velocità di 100 Gbps.
La tecnologia di virtualizzazione MLAG realizza il bilanciamento del carico e migliora l'affidabilità dei collegamenti. Supporta aggiornamenti indipendenti dal dispositivo per garantire aggiornamenti di secondo livello per i servizi.
Line Cards | NC8400-32C | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC |
Switch Speeds | 32x100G | 8x100G | 16x40G | 24x25G, 2x100G |
MLAG | — | |||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFV2/V3 | ||||
BGPV4/V6 | ||||
Netconf | ||||
Python, Grpc | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
GR |
E***a
Australia
Q***e
Germany
Y***e
United States
I am forwarding your information to some internal team leads to review to see how else we can leverage your products and services.