Aperçu
Le Mux Demux CWDM/DWDM FHD est un module de haute densité et rentable pour les nœuds de la couche optique passive. Grâce à sa haute densité et à sa conception modulaire, il peut réduire les surfaces occupées dans les centres de données. Le port d'extension permet d'ajouter des canaux supplémentaires de manière transparente pour augmenter la capacité.
Avantages
-
Haute Densité
Avec une densité 200 % supérieure à celle des solutions standard, les produits de la série FHD peuvent réduire l'encombrement des centres de données et offrir une flexibilité extrême.
-
Design Modulaire
Permet de combiner les besoins CWDM et DWDM au sein d'un même châssis 1U FHD, et facilite l'installation sans pièces mobiles offrant une robustesse exceptionnelle.
-
Évolutivité
Le Port d'Expansion (EXP) permet de mettre en cascade deux modules Mux/Demux CWDM/DWDM, augmentant ainsi la capacité des canaux sur la liaison fibre commune.
Choisir un MUX WDM
Nous avons des produits des séries FHD et FMU. La densité des produits de la série FHD est 200% supérieure à celle de la série FMU, mais la série FMU offre un plus grand choix de canaux. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les fiches ci-dessous.
- FHD
- FMU
- DescriptionEspace entre les CanauxBande Passante du CanalBande Passante du Port d'ExtensionTechnologie
FHD-D82128EM3
Mux Demux DWDM, 8 CH C21-C28, Duplex, Haute Densité, Perte d'Insertion de 2.4dB100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1554.34 & 1561.21~1620nmTFF (Filtre à Couche Mince)FHD-D82936EM
Mux Demux DWDM, 8 CH C29-C36, Duplex, Haute Densité, Perte d'Insertion de 2.4dB100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1547.91 & 1554.73~1620nmTFF (Filtre à Couche Mince)FHD-D85360EM
Mux Demux DWDM, 8 CH C53-C60, Duplex, Haute Densité, Perte d'Insertion de 2.4dB100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1528.95 & 1535.64~1620nmTFF (Filtre à Couche Mince)FHD-C84761EM
Mux Demux CWDM, 8 CH 1470-1610nm, Duplex, Haute Densité, Perte d'Insertion de 2.0dB20nm± 6.5nm1260-1457nmEspace LibreFHD-C82745EM
Mux Demux CWDM, 8 CH 1270-1450nm, Duplex, Haute Densité, Perte d'Insertion de 2.0dB20nm± 6.5nm1463-1620nmEspace Libre
Solutions MUX/DEMUX
- FHD
- FMU
Conçue pour un environnement de châssis FHD, cette solution permet d'économiser de la fibre et constitue un bon choix pour les besoins initiaux de faible capacité.