FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.
Cette image concerne FMU-MC042733.

Mux Demux CWDM à 4 Canaux 1270-1330nm Double Fibre, Faible Perte d'Insertion, FMU Module Plug-in, LC/UPC

#42972
#42972

Module Enfichable FMU ITU-T

219,00 € HT
FS P/N: FMU-MC042733
262,80 € TTC
FS P/N: FMU-MC042733
1.3K Vendus
49 Commentaires
11 Questions
29 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 02 mai, 2024
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mux Demux CWDM à 4 Canaux 1270-1330nm Bande Basse Double Fibre, Module Plug-in

La technologie CWDM offre la flexibilité pour augmenter la capacité de l'infrastructure de fibre existante en permettant plusieurs canaux/longueurs d'onde sur le même câblage de fibre. Chaque canal transporte des données indépendamment, permettant aux concepteurs réseaux de transporter de différents débits de données.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.

Spécifications
Longueur d'Onde
4 canaux 1270-1330nm
Espacement de Canal
20nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Perte d'Insertion
≤ 1.3dB, 1.0dB typique
Ondulation de Bande
≤ 0.5dB
Technologie
Espace Libre
Perte de Retour
≥ 45dB
Directivité
≥ 50dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.3dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.1ps
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Puissance
≤ 500mW
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 8.35" x 10.04" (44 x 212 x 255mm)
Remarque : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Ports Variés pour 4 Canaux CWDM Mux Demux

Port de canal 1270nm-1330nm pour le trafic optique CWDM ITU 1G/10G/25G, port de ligne pour la transmission de signaux multiplexés.

Permet une Connexion et un Déploiement Rapides

La structure s'adapte aux besoins de l'utilisateur et facilite l'utilisation du produit.

Bandes et Codes Couleur

Installation rapide et précise.

Marquage TX/RX

Indique clairement les emplacements de connexion du câble.

Capuchon Anti-Poussière Duplex

Insertion et retrait faciles.

Optimisez Votre Fibre avec le Réseau WDM

Une seule fibre peut être partagée pour différents types de données ou de services dans un réseau WDM. Cela maximise l'utilité de la fibre et génère des économies substantielles.

Mélange de Services de Multiplexage à n'importe quel Débit
Combinaison d'Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET et de services vidéo natifs, parfaitement flexible pour le multiplexage et la mise à niveau à n'importe quel débit et pour tout service.
Ethernet
SAN
OTN
Services Vidéo
SONET/SDH
Interconnexion de Centre de Données pour Réseau CWDM
Mux Demux s'interconnectent de manière transparente avec des transpondeurs, des muxpondeurs et des produits WDM tiers, pour former des solutions sur mesure CWDM rentables et de grande capacité.
Centre de Données/DCI
ISP
Campus/Institut
Entreprise/Affaires
Mobilité
Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Nombre de Canaux
4
6
8
9
18
Longueur d'Onde
1270-1330nm
1271-1371nm
1470-1610nm
1270-1590nm
1270-1610nm
Perte d'Insertion
≤ 1.3dB, 1.0dB Typique
≤ 2.25dB, 2.1dB Typique
≤ 2.4dB, 2.0dB Typique
≤ 2.6dB, 2.4dB Typique
≤ 5.5dB, 5.0dB Typique
Espace entre les Canaux
20nm
20nm
20nm
20nm
20nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Perte de Retour
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
Service Spécialisé
Moniteur, Port d'Extension
Port de Surveillance
Technologie
Espace Libre
Filtre à Couche Mince
Espace Libre
Espace Libre
Filtre à Couche Mince
Propriété
Passif
Passif
Passif
Passif
Passif
Type de Surveillance
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
≤ 500mW
≤ 300mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
Boîtier
FMU Plug-in Module
ABS Pigtailed Module
FMU Plug-in Module
FMU Plug-in Module
Montage en Rack 1U
Spécifications

Mux Demux CWDM à 4 Canaux 1270-1330nm Bande Basse Double Fibre, Module Plug-in

La technologie CWDM offre la flexibilité pour augmenter la capacité de l'infrastructure de fibre existante en permettant plusieurs canaux/longueurs d'onde sur le même câblage de fibre. Chaque canal transporte des données indépendamment, permettant aux concepteurs réseaux de transporter de différents débits de données.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.

Spécifications
Longueur d'Onde
4 canaux 1270-1330nm
Espacement de Canal
20nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Perte d'Insertion
≤ 1.3dB, 1.0dB typique
Ondulation de Bande
≤ 0.5dB
Technologie
Espace Libre
Perte de Retour
≥ 45dB
Directivité
≥ 50dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.3dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.1ps
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Puissance
≤ 500mW
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 8.35" x 10.04" (44 x 212 x 255mm)
Remarque : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Ports Variés pour 4 Canaux CWDM Mux Demux

Port de canal 1270nm-1330nm pour le trafic optique CWDM ITU 1G/10G/25G, port de ligne pour la transmission de signaux multiplexés.

Permet une Connexion et un Déploiement Rapides

La structure s'adapte aux besoins de l'utilisateur et facilite l'utilisation du produit.

Bandes et Codes Couleur

Installation rapide et précise.

Marquage TX/RX

Indique clairement les emplacements de connexion du câble.

Capuchon Anti-Poussière Duplex

Insertion et retrait faciles.

Optimisez Votre Fibre avec le Réseau WDM

Une seule fibre peut être partagée pour différents types de données ou de services dans un réseau WDM. Cela maximise l'utilité de la fibre et génère des économies substantielles.

Mélange de Services de Multiplexage à n'importe quel Débit
Combinaison d'Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET et de services vidéo natifs, parfaitement flexible pour le multiplexage et la mise à niveau à n'importe quel débit et pour tout service.
Ethernet
SAN
OTN
Services Vidéo
SONET/SDH
Interconnexion de Centre de Données pour Réseau CWDM
Mux Demux s'interconnectent de manière transparente avec des transpondeurs, des muxpondeurs et des produits WDM tiers, pour former des solutions sur mesure CWDM rentables et de grande capacité.
Centre de Données/DCI
ISP
Campus/Institut
Entreprise/Affaires
Mobilité
Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Nombre de Canaux
4
6
8
9
18
Longueur d'Onde
1270-1330nm
1271-1371nm
1470-1610nm
1270-1590nm
1270-1610nm
Perte d'Insertion
≤ 1.3dB, 1.0dB Typique
≤ 2.25dB, 2.1dB Typique
≤ 2.4dB, 2.0dB Typique
≤ 2.6dB, 2.4dB Typique
≤ 5.5dB, 5.0dB Typique
Espace entre les Canaux
20nm
20nm
20nm
20nm
20nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Perte de Retour
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
Service Spécialisé
Moniteur, Port d'Extension
Port de Surveillance
Technologie
Espace Libre
Filtre à Couche Mince
Espace Libre
Espace Libre
Filtre à Couche Mince
Propriété
Passif
Passif
Passif
Passif
Passif
Type de Surveillance
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
≤ 500mW
≤ 300mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
Boîtier
FMU Plug-in Module
ABS Pigtailed Module
FMU Plug-in Module
FMU Plug-in Module
Montage en Rack 1U

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

219,00 € HT

262,80 € TTC

29 en Entrepôt en Allemagne
14 en Entrepôt International