L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Generic prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1450nm 40km DOM LC SMF
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1450nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données Max. | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1270-1450nm | 1270-1330nm | 1270-1330nm | 1350-1450nm | 1470-1610nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 40km | 10km | 20km | 20km | 80km | 40km |
Chip | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
Technologie de l'Emballage | TO | TO | TO | TO | BOX | TO |
Composants Optiques | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
Sensibilité du Récepteur | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Consommation d'Énergie | 1.2W | 1.5W | 1.2W | 1.2W | 2W | 1W |
Vidéos
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1450nm, 40km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Generic prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données Max. | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1270-1450nm | 1270-1330nm | 1270-1330nm | 1350-1450nm | 1470-1610nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 40km | 10km | 20km | 20km | 80km | 40km |
Chip | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
Technologie de l'Emballage | TO | TO | TO | TO | BOX | TO |
Composants Optiques | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
Sensibilité du Récepteur | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Consommation d'Énergie | 1.2W | 1.5W | 1.2W | 1.2W | 2W | 1W |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
262,80 € TTC