FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.
Cette image concerne FMU-1UFMX-N.

Châssis FMU à 2 Rainures Déchargé en Rack 1U 19", Peut Accueillir jusqu'à 2 Unités de Module Enfichable FMU

#30408
#30408

ITU-T MUX/DEMUX/OADM

55,00 € HT
FS P/N: FMU-1UFMX-N
66,00 € TTC
FS P/N: FMU-1UFMX-N
11.5K Vendus
34 Commentaires
7 Questions
94 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
60 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Châssis de la Série FMU Haute Performance Déchargé

Le FMU-1UFMX-N se monte sur des rails de rack standard EIA19'', pouvant contenir jusqu'à 2 unités Module Enfichable FMU. Ce châssis est composé d'un matériau SPCC, qui offre un haut degré de protection et résistant à la corrosion, pour bien protéger l'intérieur des modules Mux/Demux. L'angle arrondi permet également d'éviter les blessures ou les dommages accidentels aux installateurs.

Spécifications
Numéro de Référence
FMU-1UFMX-N
Nombre de Rainure
2 rainures
Type de Boîtier
Montage en Rack
Matériaux de Type Montage en Rack
Acier Laminé à Froid
Poids Net
3.2kg (7lb)
Dimensions (H × W × D)
1.73" × 18.97" × 10.28" (44 × 481.8 × 261.2mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Châssis Rack 19" Standard 1U

La taille 1U se monte directement sur un rack standard EIA 19" pour permettre une gestion efficace et facile.

1.2mm SPCC Matériau

Haut degré de protection et résistance à la corrosion

Angle Arrondi

Éliminer les blessures ou dommages accidentels aux installateurs

Support de Montage Flexible

Augmenter ou réduire la profondeur de montage

Peut Contenir Jusqu'à 2 Unités Module Enfichable FMU

Il peut être équipé de combinaisons de modules de filtrage pour des applications de pointe CWDM et DWDM Mux/Demux et OADM.

Plate-forme à Haute Densité pour les Nœuds de Couches Optiques Passives

Il est idéal pour la mise en œuvre de solutions de couches optiques entièrement passives et transparentes pour tout débit de données et tout type de service.

Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Spécifications

Châssis de la Série FMU Haute Performance Déchargé

Le FMU-1UFMX-N se monte sur des rails de rack standard EIA19'', pouvant contenir jusqu'à 2 unités Module Enfichable FMU. Ce châssis est composé d'un matériau SPCC, qui offre un haut degré de protection et résistant à la corrosion, pour bien protéger l'intérieur des modules Mux/Demux. L'angle arrondi permet également d'éviter les blessures ou les dommages accidentels aux installateurs.

Spécifications
Numéro de Référence
FMU-1UFMX-N
Nombre de Rainure
2 rainures
Type de Boîtier
Montage en Rack
Matériaux de Type Montage en Rack
Acier Laminé à Froid
Poids Net
3.2kg (7lb)
Dimensions (H × W × D)
1.73" × 18.97" × 10.28" (44 × 481.8 × 261.2mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Châssis Rack 19" Standard 1U

La taille 1U se monte directement sur un rack standard EIA 19" pour permettre une gestion efficace et facile.

1.2mm SPCC Matériau

Haut degré de protection et résistance à la corrosion

Angle Arrondi

Éliminer les blessures ou dommages accidentels aux installateurs

Support de Montage Flexible

Augmenter ou réduire la profondeur de montage

Peut Contenir Jusqu'à 2 Unités Module Enfichable FMU

Il peut être équipé de combinaisons de modules de filtrage pour des applications de pointe CWDM et DWDM Mux/Demux et OADM.

Plate-forme à Haute Densité pour les Nœuds de Couches Optiques Passives

Il est idéal pour la mise en œuvre de solutions de couches optiques entièrement passives et transparentes pour tout débit de données et tout type de service.

Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

55,00 € HT

66,00 € TTC

94 en Entrepôt International