FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.

Prise Keystone Cat8 RJ45 (8P8C) Blindée sans Outil

New #216309
New #216309

25/40GBase-T Câble 22-24AWG

6,90 € HT
FS P/N: C8M-STK
8,28 € TTC
FS P/N: C8M-STK
30 Vendus
0 Commentaire
0 Question
470 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Prise Keystone sans Blindage pour Connexion Ethernet Cat8

Le module RJ45 Keystone Jack Cat8 blindé est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées 22-24 AWG à 4 paires. Supporte les applications PoE++ avec une puissance pouvant atteindre 100W. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués de 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de raccordement modulaires et les boîtiers de montage en surface. Compatible avec le câblage Ethernet blindé Cat8 sans accroc jusqu'à 30 m. Idéal pour les centres de données 25GBASE-T et 40GBASE-T et les applications de cloud computing.

Spécification
Product Type
Prise Keystone Cat8
Couleur
Métal Argenté
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans outil
Type de Blindage
Blindé
Prise en Charge du Débit de Données
25G/40G Base-T
Jauge de Fil Prise en Charge
Câble 22-24AWG
Matériau du Boîtier
Alliage de Zinc
Température de Fonctionnement
-20°C ~ 68°C (28°F ~ 154°F)
Dimensions (HxLxP)
0.88''x0.57''x1.36'' (22.3x14.6x34.6mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage à Base de Cuivre
Interconnexion Cat8
Voir les produits
Câblage à Base de Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Prise en Charge de la Vitesse du Réseau 25G/40G Base-T pour une Transmission Stable

Adapté aux applications de centre de données et d'informatique en nuage 25GBASE-T et 40GBASE-T.

Contacts RJ45

Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale

Bornes IDC

Les terminaux IDC contactent de manière stable pour un réseau continu

Matériau en Bronze Phosphoreux

Le matériau en bronze phosphoreux résiste à l'oxydation

Compatible avec les Panneaux de Brassage et les Câbles Réseau
Conçu pour une installation pratique et performante avec des panneaux de brassage 1U 24/48 ports et des câbles réseau pour améliorer l'efficacité de la gestion.
Instructions d'Utilisation

Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire

Séparez les fils

Le câble Ethernet passe à travers le boîtier supérieur

Fixez l'âme du câble comme sur la photo

Coupez la partie excédentaire

Placez le couvercle de pression du câble dans la base de la ligne du module

Utilisez les deux couvercles latéraux pour saisir

Poussez l'attache-câble et verrouillez-le

Terminé

Spécifications

Prise Keystone sans Blindage pour Connexion Ethernet Cat8

Le module RJ45 Keystone Jack Cat8 blindé est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées 22-24 AWG à 4 paires. Supporte les applications PoE++ avec une puissance pouvant atteindre 100W. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués de 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de raccordement modulaires et les boîtiers de montage en surface. Compatible avec le câblage Ethernet blindé Cat8 sans accroc jusqu'à 30 m. Idéal pour les centres de données 25GBASE-T et 40GBASE-T et les applications de cloud computing.

Spécification
Product Type
Prise Keystone Cat8
Couleur
Métal Argenté
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans outil
Type de Blindage
Blindé
Prise en Charge du Débit de Données
25G/40G Base-T
Jauge de Fil Prise en Charge
Câble 22-24AWG
Matériau du Boîtier
Alliage de Zinc
Température de Fonctionnement
-20°C ~ 68°C (28°F ~ 154°F)
Dimensions (HxLxP)
0.88''x0.57''x1.36'' (22.3x14.6x34.6mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage à Base de Cuivre
Interconnexion Cat8
Voir les produits
Câblage à Base de Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Prise en Charge de la Vitesse du Réseau 25G/40G Base-T pour une Transmission Stable

Adapté aux applications de centre de données et d'informatique en nuage 25GBASE-T et 40GBASE-T.

Contacts RJ45

Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale

Bornes IDC

Les terminaux IDC contactent de manière stable pour un réseau continu

Matériau en Bronze Phosphoreux

Le matériau en bronze phosphoreux résiste à l'oxydation

Compatible avec les Panneaux de Brassage et les Câbles Réseau
Conçu pour une installation pratique et performante avec des panneaux de brassage 1U 24/48 ports et des câbles réseau pour améliorer l'efficacité de la gestion.
Instructions d'Utilisation

Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire

Séparez les fils

Le câble Ethernet passe à travers le boîtier supérieur

Fixez l'âme du câble comme sur la photo

Coupez la partie excédentaire

Placez le couvercle de pression du câble dans la base de la ligne du module

Utilisez les deux couvercles latéraux pour saisir

Poussez l'attache-câble et verrouillez-le

Terminé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

6,90 € HT

8,28 € TTC

470 en Entrepôt International