Les câbles Cat8 supportent des taux de transmission de 25/40GBase-T pour la transmission de données à haut débit avec des commutateurs réseau, des routeurs et des panneaux de brassage. Ce câble est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Il prend également en charge des largeurs de bande allant jusqu'à 2000 MHz pour le transport d'informations et la diffusion vidéo en continu sans décalage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat8 en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 2000MHz, Blindé (S/FTP), PVC CMR, avec Reel (Bleu)
Câble Réseau Ethernet Cat8 en Vrac SFTP, Solide, PVC CMR, 23AWG
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce câble atteint une vitesse de 2000 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 25/40G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
Classe CMR (Riser) pour utilisation entre les planchers, dans les murs et dans les espaces sans plénum
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Câble Réseau Ethernet Cat8 en Vrac SFTP, Solide, PVC CMR, 23AWG
Les câbles Cat8 supportent des taux de transmission de 25/40GBase-T pour la transmission de données à haut débit avec des commutateurs réseau, des routeurs et des panneaux de brassage. Ce câble est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Il prend également en charge des largeurs de bande allant jusqu'à 2000 MHz pour le transport d'informations et la diffusion vidéo en continu sans décalage.
Centre de Test
Ce câble atteint une vitesse de 2000 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 25/40G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
Classe CMR (Riser) pour utilisation entre les planchers, dans les murs et dans les espaces sans plénum
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
719,00 € HT
862,80 € TTC