Le câble réseau Cat6 fin est la solution parfaite pour les applications de centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. Le manchon sans accroc empêche les problèmes de câble indésirables lors de l'installation et fournit un soulagement de traction supplémentaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
25ft (7.6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat6 Non Blindé (UTP) Fin Snagless Booted, 28AWG, 1/10G Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
Vidéos
Câble Réseau Ethernet Cat6 Non Blindé (UTP) Fin Snagless Booted, 28AWG, 1/10G Base-T
Le câble réseau Cat6 fin est la solution parfaite pour les applications de centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. Le manchon sans accroc empêche les problèmes de câble indésirables lors de l'installation et fournit un soulagement de traction supplémentaire.
Centre de Test
Centre de Test
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
11,00 € HT
13,20 € TTC