FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.
Cette image concerne C6M-U.

Prise Keystone Cat6 180°UTP, Bleu (10PC/Paquet)

#152451
#152451

1GBase-T Câble 23-26AWG

14,00 € HT
FS P/N: C6M-U
16,80 € TTC
FS P/N: C6M-U
968 Vendus
3 Commentaires
4 Questions
60 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 10 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Punch Down

Le module de prise Keystone Cat6 UTP RJ45 Punch Down est conçu pour terminer un câble à 4 paires, 23-26 AWG à paires torsadées. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Bleu
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Punch Down
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
1000Base-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 23-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B 
Matériau du Boîtier
Plastique Technique de Haute Qualité
Dimensions (H x L)
0.85'' x 0.64'' (22.25 x 16.4mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
50 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Spécifications

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Punch Down

Le module de prise Keystone Cat6 UTP RJ45 Punch Down est conçu pour terminer un câble à 4 paires, 23-26 AWG à paires torsadées. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Bleu
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Punch Down
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
1000Base-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 23-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B 
Matériau du Boîtier
Plastique Technique de Haute Qualité
Dimensions (H x L)
0.85'' x 0.64'' (22.25 x 16.4mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
50 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

60 en Transit