FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.
Cette image concerne NXU.

NXU, Carte de Commutation de Gestion de Réseau pour le Châssis Géré MS8100-CH5U, Capacité de Connexion Croisée Jusqu'à 210G

#161907
#161907

FCP MS USB/RJ45/TF Card

1.328,00 € HT
FS P/N: NXU
1.593,60 € TTC
FS P/N: NXU
3 Vendus
1 Commentaire
5 Questions
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

NXU, Carte Croisée de Gestion de Réseau pour le Châssis Géré MS8100-CH5U, Capacité de Connexion Croisée Jusqu'à 210G

L'unité NXU de la série M8100 prend en charge la sauvegarde à chaud 1+1 et peut gérer et configurer toutes les cartes de service. Cette unité prend en charge le traitement centralisé de commutation des services de paquets, et une capacité maximale de 280 Gbit/s. Elle supporte également les services OTN, PTN et SDH, ainsi qu'une capacité maximale de 210 Gbit/s de connexion croisée ODUk.


La série MS8100 est une plateforme de transmission d'accès à haut niveau de sécurité et à service complet, caractérisée par des services destinés aux grandes entreprises. Elle prend en charge la connexion transversale OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion transversale SDH, avec une haute intégration, une capacité d'accès à tous les services et une fonction d'ordonnancement croisé à trois noyaux, pour répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau.

Spécifications
Châssis Correspondant
MS8100
Type de Châssis
5U
Indicateur d'État de l'Équipement
SYS/ALM/ACT/BUSY
Interface de Réseau
1x Console, 1x NEG, 1x MON, 2x EXT
Type de Gestion
CLI, Telnet, SNMP
Gestion du Logiciel
FCP MS
Redondance
1+1 Sauvegarde
Dissipation de Chaleur
Remplaçable à Chaud
Capacité de la Connexion Croisée de l'ODUk
210 Gbit/s
Capacité de Commutation par Paquet
280 Gbit/s
Consommation d'Énergie
122W
Température
Fonctionnement : -5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Stockage : -40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Solution Hybride de Transmissionet d'Extension du Réseau
Voir les produits

Caractéristiques

Capacité de Brassage Élevée avec un Toilettage de Service Flexible

La capacité d'interconnexion de l'ODUk peut atteindre 210Gbits/s et la capacité de commutation du PKT peut atteindre 280Gbits/s, ce qui permet de mettre en œuvre le toilettage de services à grande capacité.

Sauvegarde Redondante 1+1 pour une Protection Efficace des Données

En utilisant deux NXU en même temps, lorsque le canal de travail devient anormal, l'extrémité réceptrice reçoit des services du canal de protection en fonction de l'état du canal et des commandes externes.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transmission Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Intégration de Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Surveillez Votre Réseau avec Gestion FCP MS
Grâce à la gestion SNMP, vous pouvez utiliser le logiciel FCP MS pour vérifier facilement les informations essentielles, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par E-mail
Gestion de la Surveillance
Surveillance à distance multisite
Protéger Vos Centres de Données en Cas de Catastrophe
La solution de reprise après sinistre FS fournit une interconnexion très efficace et fiable entre plusieurs centres de données qui répondent aux exigences d'interconnexion et de reprise après sinistre des services de centres de données.
Solution DR Active-Passive
La protection de la continuité des activités au niveau interrégional garantit la cohérence des données et la disponibilité des services.
Solution DR Active-Active
Garantit l'intégrité des données et la continuité des services, ainsi que l'absence de RPO et de RTO.
Solution DR Géo-Redondante
Trois centres de données coexistent, ce qui améliore considérablement la disponibilité de la solution DR.
L'Isolation Physique Garantit la Stabilité et la Sécurité des Réseaux

Différents services sont transmis en utilisant différents canaux, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.

Spécifications

NXU, Carte Croisée de Gestion de Réseau pour le Châssis Géré MS8100-CH5U, Capacité de Connexion Croisée Jusqu'à 210G

L'unité NXU de la série M8100 prend en charge la sauvegarde à chaud 1+1 et peut gérer et configurer toutes les cartes de service. Cette unité prend en charge le traitement centralisé de commutation des services de paquets, et une capacité maximale de 280 Gbit/s. Elle supporte également les services OTN, PTN et SDH, ainsi qu'une capacité maximale de 210 Gbit/s de connexion croisée ODUk.


La série MS8100 est une plateforme de transmission d'accès à haut niveau de sécurité et à service complet, caractérisée par des services destinés aux grandes entreprises. Elle prend en charge la connexion transversale OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion transversale SDH, avec une haute intégration, une capacité d'accès à tous les services et une fonction d'ordonnancement croisé à trois noyaux, pour répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau.

Spécifications
Châssis Correspondant
MS8100
Type de Châssis
5U
Indicateur d'État de l'Équipement
SYS/ALM/ACT/BUSY
Interface de Réseau
1x Console, 1x NEG, 1x MON, 2x EXT
Type de Gestion
CLI, Telnet, SNMP
Gestion du Logiciel
FCP MS
Redondance
1+1 Sauvegarde
Dissipation de Chaleur
Remplaçable à Chaud
Capacité de la Connexion Croisée de l'ODUk
210 Gbit/s
Capacité de Commutation par Paquet
280 Gbit/s
Consommation d'Énergie
122W
Température
Fonctionnement : -5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Stockage : -40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Solution Hybride de Transmissionet d'Extension du Réseau
Voir les produits
Caractéristiques
Capacité de Brassage Élevée avec un Toilettage de Service Flexible

La capacité d'interconnexion de l'ODUk peut atteindre 210Gbits/s et la capacité de commutation du PKT peut atteindre 280Gbits/s, ce qui permet de mettre en œuvre le toilettage de services à grande capacité.

Sauvegarde Redondante 1+1 pour une Protection Efficace des Données

En utilisant deux NXU en même temps, lorsque le canal de travail devient anormal, l'extrémité réceptrice reçoit des services du canal de protection en fonction de l'état du canal et des commandes externes.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transmission Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Intégration de Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Surveillez Votre Réseau avec Gestion FCP MS
Grâce à la gestion SNMP, vous pouvez utiliser le logiciel FCP MS pour vérifier facilement les informations essentielles, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par E-mail
Gestion de la Surveillance
Surveillance à distance multisite
Protéger Vos Centres de Données en Cas de Catastrophe
La solution de reprise après sinistre FS fournit une interconnexion très efficace et fiable entre plusieurs centres de données qui répondent aux exigences d'interconnexion et de reprise après sinistre des services de centres de données.
Solution DR Active-Passive
La protection de la continuité des activités au niveau interrégional garantit la cohérence des données et la disponibilité des services.
Solution DR Active-Active
Garantit l'intégrité des données et la continuité des services, ainsi que l'absence de RPO et de RTO.
Solution DR Géo-Redondante
Trois centres de données coexistent, ce qui améliore considérablement la disponibilité de la solution DR.
L'Isolation Physique Garantit la Stabilité et la Sécurité des Réseaux

Différents services sont transmis en utilisant différents canaux, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.328,00 € HT

1.593,60 € TTC

50 en Entrepôt International