FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.
Cette image concerne OBA1720.

Amplificateur Booster DWDM EDFA à Gain de 17±3dB, Sortie 17dBm, MS8100 OBA1720

#161811
#161811

AGC/APC/ACC Puissance de Sortie Max. ≤ 17dBm

1.868,00 € HT
FS P/N: OBA1720
2.241,60 € TTC
FS P/N: OBA1720
2 Vendus
1 Commentaire
5 Questions
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Amplificateur Booster DWDM EDFA MS8100 OBA1720 à Gain de 17±3dB, Sortie 17dBm

L'EDFA de la série MS8100 est conçu pour étendre de manière rentable le budget de puissance de la liaison optique afin de mettre en place des solutions DWDM longue distance. Il amplifie toute une gamme de solutions optiques depuis une seule longueur d'onde jusqu'à une longueur d'onde DWDM complète de la bande C de l'UIT 40.


La série MS8100 est une plateforme de transmission d'accès à haut niveau de sécurité et à service complet, caractérisée par des services destinés aux grandes entreprises. Elle prend en charge la connexion transversale OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion transversale SDH, avec une haute intégration, une capacité d'accès à tous les services et une fonction d'ordonnancement croisé à trois noyaux, pour répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau. Il convient aux applications des réseaux centraux et périphériques des opérateurs de télécommunications, aux centres de données, aux réseaux d'entreprise et aux réseaux étendus, et répond aux exigences de transmission multiservice à haute capacité. La série MS8100 utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Il est facile de vérifier les données importantes, les alarmes, les rapports et bien d'autres choses encore, sur site ou à distance, à tout moment.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Amplificateur Booster
Longueurs d'Ondes de Fonctionnement
C21-C60
Gain Optique
17dB±3dB
Linéarité du Gain
1.5dB (Typique)
Puissance d'Entrée
-15dBm~+10dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 17dBm
Facteur de Bruit
5.5dB (Typique)
Connecteur Optique
LC/UPC
Mode de Fonctionnement
AGC/APC/ACC
Gestion
CLI, Telnet, SNMP, FCP MS (WEB)
Température de Fonctionnement
–5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Température de Stockage
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie
≤ 15W
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré MS8100)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits

Caractéristiques

Gain Variable de 17dB±3dB, Budget de Puissance Flexible

Selon les besoins réels du réseau, vous pouvez obtenir un gain ajustable en effectuant une simple configuration via gestion FCP MS.

Modes AGC et APC en Option pour Différentes Applications

Vous pouvez utiliser le logiciel de gestion du réseau pour changer librement en mode AGC ou APC en fonction de l'environnement du réseau.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transmission Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Intégration de Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Surveillez Votre Réseau avec Gestion FCP MS
Grâce à la gestion SNMP, vous pouvez utiliser le logiciel FCP MS pour vérifier facilement les informations essentielles, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par E-mail
Gestion de la Surveillance
Surveillance à distance multisite
Protéger Vos Centres de Données en cas de Catastrophe
La solution de reprise après sinistre FS fournit une interconnexion très efficace et fiable entre plusieurs centres de données qui répondent aux exigences d'interconnexion et de reprise après sinistre des services de centres de données.
Solution DR Active-Passive
La protection de la continuité des activités au niveau interrégional garantit la cohérence des données et la disponibilité des services.
Solution DR Active-Active
Garantit l'intégrité des données et la continuité des services, ainsi que l'absence de RPO et de RTO.
Solution DR Géo-Redondante
Trois centres de données coexistent, ce qui améliore considérablement la disponibilité de la solution DR.
L'Isolation Physique Garantit la Stabilité et la Sécurité des Réseaux

Différents services sont transmis en utilisant différents canaux, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.

Spécifications

Amplificateur Booster DWDM EDFA MS8100 OBA1720 à Gain de 17±3dB, Sortie 17dBm

L'EDFA de la série MS8100 est conçu pour étendre de manière rentable le budget de puissance de la liaison optique afin de mettre en place des solutions DWDM longue distance. Il amplifie toute une gamme de solutions optiques depuis une seule longueur d'onde jusqu'à une longueur d'onde DWDM complète de la bande C de l'UIT 40.


La série MS8100 est une plateforme de transmission d'accès à haut niveau de sécurité et à service complet, caractérisée par des services destinés aux grandes entreprises. Elle prend en charge la connexion transversale OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion transversale SDH, avec une haute intégration, une capacité d'accès à tous les services et une fonction d'ordonnancement croisé à trois noyaux, pour répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau. Il convient aux applications des réseaux centraux et périphériques des opérateurs de télécommunications, aux centres de données, aux réseaux d'entreprise et aux réseaux étendus, et répond aux exigences de transmission multiservice à haute capacité. La série MS8100 utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Il est facile de vérifier les données importantes, les alarmes, les rapports et bien d'autres choses encore, sur site ou à distance, à tout moment.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Amplificateur Booster
Longueurs d'Ondes de Fonctionnement
C21-C60
Gain Optique
17dB±3dB
Linéarité du Gain
1.5dB (Typique)
Puissance d'Entrée
-15dBm~+10dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 17dBm
Facteur de Bruit
5.5dB (Typique)
Connecteur Optique
LC/UPC
Mode de Fonctionnement
AGC/APC/ACC
Gestion
CLI, Telnet, SNMP, FCP MS (WEB)
Température de Fonctionnement
–5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Température de Stockage
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie
≤ 15W
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré MS8100)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Caractéristiques
Gain Variable de 17dB±3dB, Budget de Puissance Flexible

Selon les besoins réels du réseau, vous pouvez obtenir un gain ajustable en effectuant une simple configuration via gestion FCP MS.

Modes AGC et APC en Option pour Différentes Applications

Vous pouvez utiliser le logiciel de gestion du réseau pour changer librement en mode AGC ou APC en fonction de l'environnement du réseau.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transmission Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Intégration de Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Surveillez Votre Réseau avec Gestion FCP MS
Grâce à la gestion SNMP, vous pouvez utiliser le logiciel FCP MS pour vérifier facilement les informations essentielles, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par E-mail
Gestion de la Surveillance
Surveillance à distance multisite
Protéger Vos Centres de Données en cas de Catastrophe
La solution de reprise après sinistre FS fournit une interconnexion très efficace et fiable entre plusieurs centres de données qui répondent aux exigences d'interconnexion et de reprise après sinistre des services de centres de données.
Solution DR Active-Passive
La protection de la continuité des activités au niveau interrégional garantit la cohérence des données et la disponibilité des services.
Solution DR Active-Active
Garantit l'intégrité des données et la continuité des services, ainsi que l'absence de RPO et de RTO.
Solution DR Géo-Redondante
Trois centres de données coexistent, ce qui améliore considérablement la disponibilité de la solution DR.
L'Isolation Physique Garantit la Stabilité et la Sécurité des Réseaux

Différents services sont transmis en utilisant différents canaux, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.868,00 € HT

2.241,60 € TTC

50 en Entrepôt International