FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-132-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-132-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-132-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-132-1U-SCA.

Splitter PLC à Fibre Optique 1x 32, Montage en Rack 1U 19", SC/APC, Monomode

Hot #121406
Hot #121406

50:50 ≤17.0dB IL ≤0.3dB PDL Armoire de Distribution de Fibres Armoire Réseau

110,00 € HT
FS P/N: PLC-132-1U-SCA
132,00 € TTC
FS P/N: PLC-132-1U-SCA
10.5K Vendus
39 Commentaires
8 Questions
100 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 32, Type de Montage en Rack 1 U, Monomode

Les Splitters PLC (Planar Lightwave Circuit) sont des Splitters Monomodes avec un taux de division équilibré d'une fibre d'entrée vers plusieurs fibres de sortie. Ce système est conçu à partir de la technologie des circuits à ondes lumineuses planaires et offre une solution de distribution de la lumière à faible coût, avec un facteur de forme réduit et une grande fiabilité. FS.COM fournit une variété de splitters PLC 1 × N et 2 × N, y compris des splitters PLC à fibre de type de Montage en Rack 1 × 2 à 1 × 64 et 2 × 2 à 2 × 64 1U. Ils sont tous dotés de performances optiques supérieures, d'une grande stabilité et une fiabilité pour répondre aux exigences de différentes applications.

Spécifications
Style de Montage
Montage en Rack
Type de Configuration
1 x 32
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 17.0dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.5dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL)
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19.00" x 9.84" (44 x 482.6 x 250mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Division Centrale
Voir les produits
Division Centrale
Voir les produits
Aggregation Solution for DWDM Ring Network
Voir les produits

Caractéristiques

Transmission Optique de Haute Stabilité et Fiabilité
Les ferrules en céramique de nano-zircone et les fibres G.657.A1 offrent des performances optiques supérieures.
Perte d'Insertion ≤17.0dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL) ≤0.3dB
Perte de Retour ≥55.0dB
Conçu pour un Rack ou une Armoire Réseau 19'', Plug and Play

Fabriqué en alliage d'aluminium et résistant à la poussière et à la chaleur, le boîtier rack 1U protège efficacement les fibres, facilitant ainsi l'installation et la maintenance.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Style du Paquet
Montage en Rack
ABS Module
ABS Module
Tube en Acier
Type de Configuration
1x32
1x32
1x32
1x32
Grade de Fibre
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Type de Connecteur
SC/APC
SC/APC
SC/APC
Type de Fibre
Bunch
Bunch
Bunch
Fibre de Ruban
Diamètre de la Fibre d'Entrée/Sortie
2.0mm
900μm
250μm
Longueur de la Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
1.5m
1.5m
Perte d'Insertion
≤17.0dB
≤17.0dB
≤17.0dB
≤16.8dB
Perte de Retour
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
Perte Dépendante de la Polarisation (PDL)
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Uniformité de la Perte
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
Dimensions (HxWxD)
1.73"x19.00"x9.84"
(44x482.6x250mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
0.16"x1.97"x0.28"
(4x50x7mm)
Installation
Armoires réseau, boîtiers muraux, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Petits espaces dans les boîtiers d'épissures de fibres, boîtes de jonction, etc.
Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 32, Type de Montage en Rack 1 U, Monomode

Les Splitters PLC (Planar Lightwave Circuit) sont des Splitters Monomodes avec un taux de division équilibré d'une fibre d'entrée vers plusieurs fibres de sortie. Ce système est conçu à partir de la technologie des circuits à ondes lumineuses planaires et offre une solution de distribution de la lumière à faible coût, avec un facteur de forme réduit et une grande fiabilité. FS.COM fournit une variété de splitters PLC 1 × N et 2 × N, y compris des splitters PLC à fibre de type de Montage en Rack 1 × 2 à 1 × 64 et 2 × 2 à 2 × 64 1U. Ils sont tous dotés de performances optiques supérieures, d'une grande stabilité et une fiabilité pour répondre aux exigences de différentes applications.

Spécifications
Style de Montage
Montage en Rack
Type de Configuration
1 x 32
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 17.0dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.5dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL)
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19.00" x 9.84" (44 x 482.6 x 250mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Division Centrale
Voir les produits
Division Centrale
Voir les produits
Aggregation Solution for DWDM Ring Network
Voir les produits
Caractéristiques
Transmission Optique de Haute Stabilité et Fiabilité
Les ferrules en céramique de nano-zircone et les fibres G.657.A1 offrent des performances optiques supérieures.
Perte d'Insertion ≤17.0dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL) ≤0.3dB
Perte de Retour ≥55.0dB
Conçu pour un Rack ou une Armoire Réseau 19'', Plug and Play

Fabriqué en alliage d'aluminium et résistant à la poussière et à la chaleur, le boîtier rack 1U protège efficacement les fibres, facilitant ainsi l'installation et la maintenance.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Style du Paquet
Montage en Rack
ABS Module
ABS Module
Tube en Acier
Type de Configuration
1x32
1x32
1x32
1x32
Grade de Fibre
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Type de Connecteur
SC/APC
SC/APC
SC/APC
Type de Fibre
Bunch
Bunch
Bunch
Fibre de Ruban
Diamètre de la Fibre d'Entrée/Sortie
2.0mm
900μm
250μm
Longueur de la Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
1.5m
1.5m
Perte d'Insertion
≤17.0dB
≤17.0dB
≤17.0dB
≤16.8dB
Perte de Retour
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
Perte Dépendante de la Polarisation (PDL)
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Uniformité de la Perte
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
Dimensions (HxWxD)
1.73"x19.00"x9.84"
(44x482.6x250mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
0.16"x1.97"x0.28"
(4x50x7mm)
Installation
Armoires réseau, boîtiers muraux, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Petits espaces dans les boîtiers d'épissures de fibres, boîtes de jonction, etc.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

110,00 € HT

132,00 € TTC

100 en Transit