FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SCA-SCA-SM-SX-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique SC/APC vers SC/APC Simplex OS2 Monomode avec Bride (10pcs/paquet)

Hot #76106
Hot #76106

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

5,10 € HT
FS P/N: AD-SCA-SCA-SM-SX-FS
6,12 € TTC
FS P/N: AD-SCA-SCA-SM-SX-FS
51.9K Vendus
8 Commentaires
7 Questions
85 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
546 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
92 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 04 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateurs à Fibre Optique SC/APC vers SC/APC Monomode Simplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Vert
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre avec des Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon Anti-poussière de Design Protecteur

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Spécifications

Adaptateurs à Fibre Optique SC/APC vers SC/APC Monomode Simplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Vert
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre avec des Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon Anti-poussière de Design Protecteur

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,10 € HT

6,12 € TTC

85 en Entrepôt en Allemagne
546 en Entrepôt International