FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.
Cette image concerne MXP200G-210.

Transpondeur/Muxpondeur 2x QSFP28 100G/4x QSFP+ 56G/10x QSFP+ 40G vers 2x CFP2 200G, MXP200G-210 pour Châssis Géré NX N40

#148743
#148743

ETH/SDH/OTN/FC FEC 8QAM/16QAM/QPSK AES-256

6.395,00 € HT
FS P/N: MXP200G-210
7.674,00 € TTC
FS P/N: MXP200G-210
7 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Transpondeur/Muxpondeur 2x QSFP28 100G/4x QSFP+ 56G/10x QSFP+ 40G vers 2x CFP2 200G, MXP200G-210 pour Châssis Géré NX N40

Le transpondeur/muxpondeur multi-protocole et multi-débit MXP200G-210 de la série NX N40 prend en charge une combinaison flexible de services 40GbE, 56GbE et 100GbE dans divers modes de fonctionnement muxpondeur et transpondeur, en combinant différents protocoles et débits sur deux liaisons montantes cohérentes CFP2-DCO de 200G.


La série NX N40 fournit des solutions flexibles et à grande vitesse, avec des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire. Cette solution prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique sur la base du SDN, permettant ainsi une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, une exploitation et une maintenance efficaces, et peut donc être utilisée pour la transmission à grande capacité dans toutes sortes de scénarios.

Spécifications
Interface Client
4x QSFP+ 40G/56G/QSFP28 100G | 6x QSFP+ 40G/56G
Protocole d'Interface Client
Services Ethernet 10GE/40GE/100GE/10GEWAN
Services STM-64 SDH
Services FC800/FC1200/FC1600/FC3200 SAN
Services OTU2e/OTU2/OTU4 OTN
Interface de Ligne
100G/100~200G DWDM CFP2
Protocole d'Interface de Ligne
CFP2 Cohérent Accordable en Bande C
Loopback
Loopback Outloop Côté Ligne
Loopback Inloop Outloop Côté Client
Interface de Ligne FEC
Super-FEC
Espace entre les Canaux
50Ghz
Mode de Modulation en Ligne
100G_QPSK Mode 50 GHz
200G_16QAM Mode 50 GHz
Gestion Intrabande
GCC 0/1/2
Gestion hors Bande
FCP NX SDN
ALS
Prise en charge Côté Client
PRBS
Prise en charge Côté de la Ligne
Cadre de Test
Supporté
Mesure de Délai
Supporté
Système de Protection
Protection de Lignes Optiques
Protection 1+1 Côté Client
Mode d'Encapsulation de Service Ethernet
Supporté
Consommation d'Énergie
153W Max.
Dimension(H × L × P)
1.52'' x 8.03'' x 14.11'' (38.5 × 204 × 358.5mm)
Température
Fonctionnement 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Stockage -25 ~ 55℃ (-13 ~ 131°F)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 2 emplacements dans le châssis géré NX N40)

Avantages Principaux

Configuration et Gestion

Établir automatiquement des connexions par fibre entre les unités des éléments du réseau

Prise en charge de la détection de la performance des ondes lumineuses, de la longueur des fibres et de la perte des fibres

Prise en charge de l'interrogation de l'état de fonctionnement de chaque FEC, longueur d'onde, puissance optique et ventilateur

Prise en charge de la fonction de localisation des alarmes, les utilisateurs peuvent localiser les alarmes au niveau du service et des unités individuelles

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Transmission sur Réseau OTN 400G
Solution Hybride de Transmission et d'Extension du Réseau
Voir plus
Transmission sur Réseau OTN 400G
Voir les produits
Solution Hybride de Transmission et d'Extension du Réseau
Voir les produits
Transmission Mixte pour Centres de Données 200G/400G
Voir les produits

Caractéristiques

Ports Multidébits pour la Transmission de Liaisons
Le MXP200G-210 offre une capacité massive avec jusqu'à 400 Gb/s de capacité de ligne et 400 Gb/s de ports Ethernet clients. Il utilise QSFP+ pour les clients 10GbE/40GbE et QSFP28 pour les clients 100GbE.
400G Grande Capacité
Occupe 2 Emplacements dans le Châssis
Faible Consommation d'Énergie < 153W
Mélange Flexible de Protocoles d'Interface Client

Prise en charge d'un mélange flexible de services Ethernet 10GbE/40GbE/100GbE, STM-64 SDH, etc. en modes de fonctionnement muxpondeur et transpondeur, combinant différents protocoles et débits sur deux liaisons montantes 200G.

Connexion avec MUX pour Améliorer la Capacité de Transmission

Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace en rack et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant à MUX/DEMUX.

Corriger les Messages Erronés pour Offrir un Degré Élevé de Tolérance aux Pannes

Le FEC améliore le taux d'erreur binaire des liaisons de communication en ajoutant des informations redondantes aux données du côté de l'émetteur, de sorte que le côté du récepteur les utilise pour détecter et corriger les erreurs.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à débits multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion FCP NX, à tout moment, sur place ou à distance.
Évolutivité Flexible
Interface openconfig unifiée pour prendre en charge un déploiement diversifié
Gestion Visuelle via Interface WEB
Le système SDN peut être géré par une connexion web
Modules Fonctionnels Détachables
Possibilité de mise à niveau indépendante, faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Spécifications

Transpondeur/Muxpondeur 2x QSFP28 100G/4x QSFP+ 56G/10x QSFP+ 40G vers 2x CFP2 200G, MXP200G-210 pour Châssis Géré NX N40

Le transpondeur/muxpondeur multi-protocole et multi-débit MXP200G-210 de la série NX N40 prend en charge une combinaison flexible de services 40GbE, 56GbE et 100GbE dans divers modes de fonctionnement muxpondeur et transpondeur, en combinant différents protocoles et débits sur deux liaisons montantes cohérentes CFP2-DCO de 200G.


La série NX N40 fournit des solutions flexibles et à grande vitesse, avec des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire. Cette solution prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique sur la base du SDN, permettant ainsi une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, une exploitation et une maintenance efficaces, et peut donc être utilisée pour la transmission à grande capacité dans toutes sortes de scénarios.

Spécifications
Interface Client
4x QSFP+ 40G/56G/QSFP28 100G | 6x QSFP+ 40G/56G
Protocole d'Interface Client
Services Ethernet 10GE/40GE/100GE/10GEWAN
Services STM-64 SDH
Services FC800/FC1200/FC1600/FC3200 SAN
Services OTU2e/OTU2/OTU4 OTN
Interface de Ligne
100G/100~200G DWDM CFP2
Protocole d'Interface de Ligne
CFP2 Cohérent Accordable en Bande C
Loopback
Loopback Outloop Côté Ligne
Loopback Inloop Outloop Côté Client
Interface de Ligne FEC
Super-FEC
Espace entre les Canaux
50Ghz
Mode de Modulation en Ligne
100G_QPSK Mode 50 GHz
200G_16QAM Mode 50 GHz
Gestion Intrabande
GCC 0/1/2
Gestion hors Bande
FCP NX SDN
ALS
Prise en charge Côté Client
PRBS
Prise en charge Côté de la Ligne
Cadre de Test
Supporté
Mesure de Délai
Supporté
Système de Protection
Protection de Lignes Optiques
Protection 1+1 Côté Client
Mode d'Encapsulation de Service Ethernet
Supporté
Consommation d'Énergie
153W Max.
Dimension(H × L × P)
1.52'' x 8.03'' x 14.11'' (38.5 × 204 × 358.5mm)
Température
Fonctionnement 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Stockage -25 ~ 55℃ (-13 ~ 131°F)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 2 emplacements dans le châssis géré NX N40)

Avantages Principaux

Configuration et Gestion

Établir automatiquement des connexions par fibre entre les unités des éléments du réseau

Prise en charge de la détection de la performance des ondes lumineuses, de la longueur des fibres et de la perte des fibres

Prise en charge de l'interrogation de l'état de fonctionnement de chaque FEC, longueur d'onde, puissance optique et ventilateur

Prise en charge de la fonction de localisation des alarmes, les utilisateurs peuvent localiser les alarmes au niveau du service et des unités individuelles

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Transmission sur Réseau OTN 400G
Solution Hybride de Transmission et d'Extension du Réseau
Voir plus
Transmission sur Réseau OTN 400G
Voir les produits
Solution Hybride de Transmission et d'Extension du Réseau
Voir les produits
Transmission Mixte pour Centres de Données 200G/400G
Voir les produits
Caractéristiques
Ports Multidébits pour la Transmission de Liaisons
Le MXP200G-210 offre une capacité massive avec jusqu'à 400 Gb/s de capacité de ligne et 400 Gb/s de ports Ethernet clients. Il utilise QSFP+ pour les clients 10GbE/40GbE et QSFP28 pour les clients 100GbE.
400G Grande Capacité
Occupe 2 Emplacements dans le Châssis
Faible Consommation d'Énergie < 153W
Mélange Flexible de Protocoles d'Interface Client

Prise en charge d'un mélange flexible de services Ethernet 10GbE/40GbE/100GbE, STM-64 SDH, etc. en modes de fonctionnement muxpondeur et transpondeur, combinant différents protocoles et débits sur deux liaisons montantes 200G.

Connexion avec MUX pour Améliorer la Capacité de Transmission

Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace en rack et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant à MUX/DEMUX.

Corriger les Messages Erronés pour Offrir un Degré Élevé de Tolérance aux Pannes

Le FEC améliore le taux d'erreur binaire des liaisons de communication en ajoutant des informations redondantes aux données du côté de l'émetteur, de sorte que le côté du récepteur les utilise pour détecter et corriger les erreurs.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à débits multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion FCP NX, à tout moment, sur place ou à distance.
Évolutivité Flexible
Interface openconfig unifiée pour prendre en charge un déploiement diversifié
Gestion Visuelle via Interface WEB
Le système SDN peut être géré par une connexion web
Modules Fonctionnels Détachables
Possibilité de mise à niveau indépendante, faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

6.395,00 € HT

7.674,00 € TTC

10 en Entrepôt International