FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.

75ft (22,9m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CMP, Bleu

#151696
#151696

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

56,00 € HT
FS P/N: C6UTPSGPVC
67,20 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC
522 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
207 en Transit, Recevez-le avant 01 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 23AWG, 1000Base-T

Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CMP (Round)
Longueur
75ft (22.9m) (Incluant les Fiches)
Matériel de Conducteur
Solid Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
23
Diamètre Externe (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Fil
T568B, Droit
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits

Caractéristiques

Transmission Stable de 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Solid
Protection contre interférences électromagnétiques
Type de Câble
Cat6 Flat Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Gaine de Câble
PVC (Flat)
PVC CMP (Round)
PVC CM (Round)
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Calibre (AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Longueur
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Non Blindé (U/UTP)
Non Blindé (U/UTP)
Diamètre Externe (mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Spécifications

Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 23AWG, 1000Base-T

Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CMP (Round)
Longueur
75ft (22.9m) (Incluant les Fiches)
Matériel de Conducteur
Solid Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
23
Diamètre Externe (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Fil
T568B, Droit
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Solid
Protection contre interférences électromagnétiques
Type de Câble
Cat6 Flat Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Gaine de Câble
PVC (Flat)
PVC CMP (Round)
PVC CM (Round)
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Calibre (AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Longueur
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Non Blindé (U/UTP)
Non Blindé (U/UTP)
Diamètre Externe (mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

56,00 € HT

67,20 € TTC

207 en Transit