El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, negro, 20ft (6.1m)
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
Vídeos
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
12,10 € (IVA incluido)