FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.
Esta imagen trata sobre IPOEX4.

Extensor Gigabit PoE+ de 4 puertos 10/100/1000M, 1x 802.3bt PoE++ de entrada a 4x 802.3af/at de salida, carril DIN, estándar industrial

#152485
#152485

802.3af/at 32W 50V-56V DC Empresa Acceso LAN

149,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IPOEX4
180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: IPOEX4
14 vendidos
3 comentarios
4 preguntas
244 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Extensor Gigabit PoE+ de 4 puertos 10/100/1000M, 1x 802.3bt PoE++ de entrada a 4x 802.3af/at de salida, carril DIN, estándar industrial

IPOEX4 es un extensor industrial PoE++ de 1 puerto 802.3bt a 4 puertos 802.3af/at Gigabit PoE diseñado especialmente para la aplicación PoE punto a multipunto. El IPOEX4 puede obtener un máximo de 95 vatios de potencia PoE desde el puerto de entrada 802.3bt PoE++ y suministra un presupuesto máximo de energía PoE 75 vatios para 4 puertos de salida PoE, ampliando tanto el alcance de los datos Gigabit Ethernet como la potencia IEEE 802.3at sobre Ethernet a través del cable UTP Cat5/5e/6 estándar de 100m hasta 200m donde se pueden alimentar hasta 4 dispositivos alimentados (PDs) al mismo tiempo. El IPOEX4 ofrece una solución sencilla para añadir puertos PoE sin necesidad de tender más cableado y consigue aplicaciones de red más flexibles sin necesidad de un adaptador de alimentación externo.

Especificaciones
Puertos de entradaRJ45
Puerto de cobre PoE++ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Puertos de salida RJ45
Puerto de cobre PoE+ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Voltaje de entrada
50V-57V DC
Voltaje de salida
44-55V DC
Potencia PoE
Máx. 95 vatios de entrada
Máx. 30.8 vatios de salida
Cable de red
Cat 5e (o superior) UTP
Presupuesto de energía PoE
75 vatios (máx.) @ 802.3bt PoE++ tipo 4 entrada
60 vatios (máx.) @ 802.3bt PoE++ tipo 3 entrada
75 vatios (máx.) @ PoH entrada
25 vatios (máx.) @ 802.3at PoE+ entrada
Distancia de transmisión de datos
Hasta 100m
Tejido conmutado
10Gbps
Rendimiento del switch
7.44Mpps @ 64 bytes
Temperatura de funcionamiento
- 40°C a 75°C (-40°F a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
- 40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Humedad de funcionamiento
5% a 95% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento
5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
12.60"x34.57"x53.15" (32x87.8x135mm)
Instalación
Montaje en pared/carril DIN
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones

Extensor Gigabit PoE+ de 4 puertos 10/100/1000M, 1x 802.3bt PoE++ de entrada a 4x 802.3af/at de salida, carril DIN, estándar industrial

IPOEX4 es un extensor industrial PoE++ de 1 puerto 802.3bt a 4 puertos 802.3af/at Gigabit PoE diseñado especialmente para la aplicación PoE punto a multipunto. El IPOEX4 puede obtener un máximo de 95 vatios de potencia PoE desde el puerto de entrada 802.3bt PoE++ y suministra un presupuesto máximo de energía PoE 75 vatios para 4 puertos de salida PoE, ampliando tanto el alcance de los datos Gigabit Ethernet como la potencia IEEE 802.3at sobre Ethernet a través del cable UTP Cat5/5e/6 estándar de 100m hasta 200m donde se pueden alimentar hasta 4 dispositivos alimentados (PDs) al mismo tiempo. El IPOEX4 ofrece una solución sencilla para añadir puertos PoE sin necesidad de tender más cableado y consigue aplicaciones de red más flexibles sin necesidad de un adaptador de alimentación externo.

Especificaciones
Puertos de entradaRJ45
Puerto de cobre PoE++ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Puertos de salida RJ45
Puerto de cobre PoE+ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Voltaje de entrada
50V-57V DC
Voltaje de salida
44-55V DC
Potencia PoE
Máx. 95 vatios de entrada
Máx. 30.8 vatios de salida
Cable de red
Cat 5e (o superior) UTP
Presupuesto de energía PoE
75 vatios (máx.) @ 802.3bt PoE++ tipo 4 entrada
60 vatios (máx.) @ 802.3bt PoE++ tipo 3 entrada
75 vatios (máx.) @ PoH entrada
25 vatios (máx.) @ 802.3at PoE+ entrada
Distancia de transmisión de datos
Hasta 100m
Tejido conmutado
10Gbps
Rendimiento del switch
7.44Mpps @ 64 bytes
Temperatura de funcionamiento
- 40°C a 75°C (-40°F a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
- 40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Humedad de funcionamiento
5% a 95% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento
5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
12.60"x34.57"x53.15" (32x87.8x135mm)
Instalación
Montaje en pared/carril DIN
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

149,00 € (IVA excluido)

180,29 € (IVA incluido)

244 en almacén DE