FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre 1.

Switch industrial administrable PoE+ IES3100-8TF-P de 8 puertos Gigabit Ethernet capa 2+ a 240W, con 2 SFP de 1/2,5Gb, temperatura de funcionamiento de -40 a 75 °C

Hot #138511
Hot #138511

240W PTP ERPS Montaje en carril DIN Sin ventilador

309,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IES3100-8TF-P
373,89 € (IVA incluido)
FS P/N: IES3100-8TF-P
2.5K vendidos
25 comentarios
60 preguntas
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
159 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
40 en tránsito. entrega antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IES3100-8TF-P, switch PoE+ industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 puertos PoE+ a 240 W, con 2 SFP de 1/2,5 Gb

El IES3100-8TF-P cuenta con 8 puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 100/1000/2500BASE-X, y está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar en un amplio intervalo de temperaturas de -40 a 75 °C (-40 a 167 °F). Este switch es ideal para entornos difíciles, como armarios de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Todos los puertos Gigabit PoE+ soportan un presupuesto de potencia de hasta 240 W para PoE/PoE+, es ideal para conectar dispositivos finales alimentados por PoE como cámaras IP, teléfonos, puntos de acceso inalámbricos, sensores, etc. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP snooping, agregación de enlaces LACP, etc. Puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Dirección MAC
8K
Capacidad de conmutación
28Gbps
Tensión de entrada
48‐57VDC
Tasa de reenvío
148,800 pps/100M puertos
1,488,000 pps/1000M puertos
Presupuesto de energía
240W
Memoria Flash
256Mbit (32MB)
Consumo máximo de energía
10W
Jumbo Frame
9,000
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Búfer de paquetes
4Mbit (512KB)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.51''x2.04''x4.33'' (140x52x110mm)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Distribuidor
Distribuidor metálico IP30
Humedad de funcionamiento
5-95%(sin condensación)
Número de ventilador
Sin ventilador
Instalación
Montaje en carril DIN
Gestión
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
≥ 400,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Aspectos destacados de software

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de redundancia del anillo industrial
Solución de redundancia del anillo industrial
Ver productos
Solución de vigilancia del parque industrial
Ver productos

Características

Carcasa metálica de aluminio IP30 apta para entornos industriales
IES3100-8TF-P está equipado con una robusta carcasa metálica IP30 para soportar un alto grado de vibraciones y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40 a 75°C.
Caja IP30
Resistente a golpes y vibraciones
Temperatura -40-75° C
Soporta hasta 8 puertos PoE/PoE+

El presupuesto de alimentación PoE de 240W alimenta hasta 8 dispositivos PoE, detectando y proporcionando automáticamente la alimentación necesaria para tus dispositivos PoE.

Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos

El pequeño switch admite montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.

ERPS (conmutación de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallos en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloqueo del propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloqueo del propietario de RPL para garantizar el reenvío ininterrumpido del tráfico
Equipada con interfaces de gestión de consola, web y SNMP
Con la interfaz de gestión basada en Web incorporada, el IES3100-8TF-P ofrece un servicio de gestión y configuración fácil de usar e independiente de la plataforma.
Interfaz visual
Funcionamiento cómodo
Fácil supervisión
Puertos RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
240W
240W
Gestión de capa
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestión de tiempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Clasificación del IP
IP30
IP30
IP30
IP40
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN o en la pared
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP
yesyesyesyesyes
Enrutamiento estático
yesyes
MVRP/MRP
yes
yes
Especificaciones

IES3100-8TF-P, switch PoE+ industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 puertos PoE+ a 240 W, con 2 SFP de 1/2,5 Gb

El IES3100-8TF-P cuenta con 8 puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 100/1000/2500BASE-X, y está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar en un amplio intervalo de temperaturas de -40 a 75 °C (-40 a 167 °F). Este switch es ideal para entornos difíciles, como armarios de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Todos los puertos Gigabit PoE+ soportan un presupuesto de potencia de hasta 240 W para PoE/PoE+, es ideal para conectar dispositivos finales alimentados por PoE como cámaras IP, teléfonos, puntos de acceso inalámbricos, sensores, etc. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP snooping, agregación de enlaces LACP, etc. Puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Dirección MAC
8K
Capacidad de conmutación
28Gbps
Tensión de entrada
48‐57VDC
Tasa de reenvío
148,800 pps/100M puertos
1,488,000 pps/1000M puertos
Presupuesto de energía
240W
Memoria Flash
256Mbit (32MB)
Consumo máximo de energía
10W
Jumbo Frame
9,000
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Búfer de paquetes
4Mbit (512KB)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.51''x2.04''x4.33'' (140x52x110mm)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Distribuidor
Distribuidor metálico IP30
Humedad de funcionamiento
5-95%(sin condensación)
Número de ventilador
Sin ventilador
Instalación
Montaje en carril DIN
Gestión
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
≥ 400,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Aspectos destacados de software

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de redundancia del anillo industrial
Solución de redundancia del anillo industrial
Ver productos
Solución de vigilancia del parque industrial
Ver productos
Características
Carcasa metálica de aluminio IP30 apta para entornos industriales
IES3100-8TF-P está equipado con una robusta carcasa metálica IP30 para soportar un alto grado de vibraciones y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40 a 75°C.
Caja IP30
Resistente a golpes y vibraciones
Temperatura -40-75° C
Soporta hasta 8 puertos PoE/PoE+

El presupuesto de alimentación PoE de 240W alimenta hasta 8 dispositivos PoE, detectando y proporcionando automáticamente la alimentación necesaria para tus dispositivos PoE.

Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos

El pequeño switch admite montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.

ERPS (conmutación de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallos en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloqueo del propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloqueo del propietario de RPL para garantizar el reenvío ininterrumpido del tráfico
Equipada con interfaces de gestión de consola, web y SNMP
Con la interfaz de gestión basada en Web incorporada, el IES3100-8TF-P ofrece un servicio de gestión y configuración fácil de usar e independiente de la plataforma.
Interfaz visual
Funcionamiento cómodo
Fácil supervisión
Puertos RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
240W
240W
Gestión de capa
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestión de tiempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Clasificación del IP
IP30
IP30
IP30
IP40
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN o en la pared
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP
yesyesyesyesyes
Enrutamiento estático
yesyes
MVRP/MRP
yes
yes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

309,00 € (IVA excluido)

373,89 € (IVA incluido)

1 en almacén DE
159 en almacén global