FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre 1.

Switch industrial administrable IES3110-8TF de 8 puertos Gigabit Ethernet capa 2+, 8 x 10/100/1000BASE-T con 2 x 1/2,5Gb SFP, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C

Hot #138510
Hot #138510

PTP ERPS Montaje en carril DIN Sin ventilador

279,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IES3110-8TF
337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: IES3110-8TF
1.1K vendidos
29 comentarios
23 preguntas
99 en almacén DE. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
180 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IES3110-8TF, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1/2.5Gb SFP

El IES3110-8TF cuenta con 8 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 100/1000/2500BASE-X, y está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40 a 75 °C (-40 a 167 °F). Este switch es ideal para entornos difíciles, como cabinas de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Dirección MAC
8,000
Capacidad de conmutación
28Gbps
Tensión de entrada
12-48VDC, 24VAC
Tasa de reenvío
14.8Mpps
Consumo máximo de energía
10W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Jumbo Frame
9,000
Temperatura de almacenamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Búfer de paquetes
4Mbits
Humedad de funcionamiento
5-95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x2.20''x3.45'' (135x56x87.8mm)
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Número de ventilador
Sin ventilador
Gestión
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Distribuidor
Distribuidor metálico IP30
MTBF
>100,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Interfaces Gigabit Ethernet completas
IES3110-8TF está disponible con 8 puertos RJ45 de 1G y 2 puertos SFP de 1/2.5G para proporcionar acceso seguro a aplicaciones de alta velocidad en el espacio industrial.
Capacidad de conmutación
28Gbps
Entrada de tensión ancha
12-48VDC, 24VAC
Protección contra el rayo
6KV
Carcasa metálica de aluminio IP30 apta para entornos industriales
IES3110-8TF está equipado con una robusta carcasa metálica IP30 para soportar un alto grado de vibraciones y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
Distribuidor IP30
Resistente a golpes y vibraciones
Temperatura -40°–75°C
Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos
El pequeño switch soporta montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.
ERPS (conmutación de protección de anillo Ethernet) Permite la protección contra fallos en 10ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir de forma eficaz redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloqueo del propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloqueo del propietario de RPL para garantizar el reenvío ininterrumpido del tráfico
PTP (protocolo de tiempo de precisión) proporciona una precisión de submicrosegundos
PTP permite a los switches ofrecer sincronización con un nivel de precisión mayor que NTP, es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y Carrier Ethernet.
Equipado con interfaces de gestión de consola, web y SNMP
Con la interfaz de gestión basada en Web incorporada, el IES3110-8TF ofrece un sistema de gestión y configuración fácil de usar e independiente de la plataforma.
Interfaz visual
Funcionamiento cómodo
Supervisión sencilla
Puertos RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
240W
240W
Gestión de capa
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestión de tiempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Clasificación del IP
IP30
IP40
IP30
IP30
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN o en la pared
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP
yesyesyesyesyes
Enrutamiento estático
yes
yes
MVRP/MRP
yesyes
Especificaciones

IES3110-8TF, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1/2.5Gb SFP

El IES3110-8TF cuenta con 8 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 100/1000/2500BASE-X, y está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40 a 75 °C (-40 a 167 °F). Este switch es ideal para entornos difíciles, como cabinas de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Dirección MAC
8,000
Capacidad de conmutación
28Gbps
Tensión de entrada
12-48VDC, 24VAC
Tasa de reenvío
14.8Mpps
Consumo máximo de energía
10W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Jumbo Frame
9,000
Temperatura de almacenamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Búfer de paquetes
4Mbits
Humedad de funcionamiento
5-95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x2.20''x3.45'' (135x56x87.8mm)
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Número de ventilador
Sin ventilador
Gestión
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Distribuidor
Distribuidor metálico IP30
MTBF
>100,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Interfaces Gigabit Ethernet completas
IES3110-8TF está disponible con 8 puertos RJ45 de 1G y 2 puertos SFP de 1/2.5G para proporcionar acceso seguro a aplicaciones de alta velocidad en el espacio industrial.
Capacidad de conmutación
28Gbps
Entrada de tensión ancha
12-48VDC, 24VAC
Protección contra el rayo
6KV
Carcasa metálica de aluminio IP30 apta para entornos industriales
IES3110-8TF está equipado con una robusta carcasa metálica IP30 para soportar un alto grado de vibraciones y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
Distribuidor IP30
Resistente a golpes y vibraciones
Temperatura -40°–75°C
Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos
El pequeño switch soporta montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.
ERPS (conmutación de protección de anillo Ethernet) Permite la protección contra fallos en 10ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir de forma eficaz redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloqueo del propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloqueo del propietario de RPL para garantizar el reenvío ininterrumpido del tráfico
PTP (protocolo de tiempo de precisión) proporciona una precisión de submicrosegundos
PTP permite a los switches ofrecer sincronización con un nivel de precisión mayor que NTP, es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y Carrier Ethernet.
Equipado con interfaces de gestión de consola, web y SNMP
Con la interfaz de gestión basada en Web incorporada, el IES3110-8TF ofrece un sistema de gestión y configuración fácil de usar e independiente de la plataforma.
Interfaz visual
Funcionamiento cómodo
Supervisión sencilla
Puertos RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
240W
240W
Gestión de capa
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestión de tiempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Clasificación del IP
IP30
IP40
IP30
IP30
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN
Montaje en carril DIN o en la pared
Montaje en carril DIN o en la pared
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP
yesyesyesyesyes
Enrutamiento estático
yes
yes
MVRP/MRP
yesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

279,00 € (IVA excluido)

337,59 € (IVA incluido)

99 en almacén DE