FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.
Esta imagen trata sobre IPC501-FC-8M-B.

IPC501-FC-8M-B, cámara de red tipo bala Super HD de 8MP, color inteligente, visión nocturna de 98ft, cámara de red IP67 e IK10 con lente fija de 4.0mm y PoE

#195438
#195438

IR inteligente Prevención inteligente de intrusiones

209,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IPC501-FC-8M-B
252,89 € (IVA incluido)
FS P/N: IPC501-FC-8M-B
28 vendidos
0 comentario
1 pregunta
9 en almacén DE. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
552 en almacén global. Recibe tu pedido el 29 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IPC501-FC-8M-B, cámara de red Bullet PoE de 8 MP con micrófono incorporado, visión nocturna en color de 98 pies, WDR verdadero de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p Clasificación IK10

Esta cámara robusta y preparada para exteriores es ideal para una variedad de escenarios de vigilancia. Cuenta con una resolución de 8 MP junto con visión nocturna en color y detección inteligente de personas y vehículos, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en entornos oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.

Especificaciones
Sensor de imagen
1/1,8", 8,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS
Iluminación mínima
Color : 0,0005 lux (F1.0, AGC activado)
Velocidad de fotogramas
8MP (3840*2160) máxima 30fps, 5.3MP (3072*1728) máxima 30fps, 5.3MP (3072*1728) máxima 30fps, 1080P (1920*1080) máxima 30fps, 720P (1280 *720), máxima 30fps
Lente
4,0 mm @ F1.0
Campo de visión
94,29°(H), 49,73°(V), 115,97°(D)
Alcance IR
Hasta 98 ft (30 m)
Entrada de micrófono
Compatibilidad
Altavoz incorporado
N/A
Alarma
1 entrada/1 salida
Audio
1 entrada/1 salida
Compresión de vídeo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120 dB
Almacenamiento local
Micro SD, hasta 256GB
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
Alimentación
DC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía
Máxima 11W
Entorno de trabajo
-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Interoperabilidad
ONVIF® perfil G, ONVIF® perfil S, ONVIF® perfil T especificación en onvif.org
NDAA
Soporte
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Tranquilidad desde todos los ángulos

Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.

Convierte la noche en día

¡no te pierdas nada!

Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.

Convierte la noche en día

¡No te pierdas nada!

Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de humanos, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.

Prevención inteligente de intrusiones y detección de movimiento ultra
Se centran en peatones, vehículos y vehículos no motorizados y reducirán en gran medida las falsas alarmas.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Prevención inteligente de intrusiones
Detección de movimiento ultra
Rendimiento impermeable para excelencia en interiores y exteriores

La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.

Resolución máxima
8MP
4MP
5MP
5MP
2MP
5MP
Sensor
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/2.7
1/2.8
1/3
Longitud focal
4.0mm
4.0mm
2.8mm
4.0mm
2.8mm
2.8mm
Campo de visión
94.29°(H)
yesyesyesyesyes
49.73°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.97°(D)
103.0°(H)
yesyesyesyesyes
69.2°(V)
yesyesyesyesyesyes
134.6°(D)
96.1° (H)
yesyesyesyesyes
55.3° (V)
yesyesyesyesyesyes
111.1°(D)
80.2°(H)
yesyesyesyesyes
43.0°(V), 94.7°(D)
106.7°(H)
yesyesyesyesyes
57.1°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.7° (D)
89.1°(H)
yesyesyesyesyes
47.3°(V)
yesyesyesyesyesyes
94.3° (D)
yesyesyesyesyesyes
Rango de infrarrojos
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 131ft (40m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
DWDR
Micrófono incorporado
yes
yes
N/A
yesyes
Altavoz incorporado
N/A
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67, IK10
IP67
IP67
Prevención inteligente de intrusiones
yesyesyesyes
Detección de movimiento ultra
yesyesyesyes
Especificaciones

IPC501-FC-8M-B, cámara de red Bullet PoE de 8 MP con micrófono incorporado, visión nocturna en color de 98 pies, WDR verdadero de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p Clasificación IK10

Esta cámara robusta y preparada para exteriores es ideal para una variedad de escenarios de vigilancia. Cuenta con una resolución de 8 MP junto con visión nocturna en color y detección inteligente de personas y vehículos, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en entornos oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.

Especificaciones
Sensor de imagen
1/1,8", 8,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS
Iluminación mínima
Color : 0,0005 lux (F1.0, AGC activado)
Velocidad de fotogramas
8MP (3840*2160) máxima 30fps, 5.3MP (3072*1728) máxima 30fps, 5.3MP (3072*1728) máxima 30fps, 1080P (1920*1080) máxima 30fps, 720P (1280 *720), máxima 30fps
Lente
4,0 mm @ F1.0
Campo de visión
94,29°(H), 49,73°(V), 115,97°(D)
Alcance IR
Hasta 98 ft (30 m)
Entrada de micrófono
Compatibilidad
Altavoz incorporado
N/A
Alarma
1 entrada/1 salida
Audio
1 entrada/1 salida
Compresión de vídeo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120 dB
Almacenamiento local
Micro SD, hasta 256GB
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
Alimentación
DC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía
Máxima 11W
Entorno de trabajo
-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Interoperabilidad
ONVIF® perfil G, ONVIF® perfil S, ONVIF® perfil T especificación en onvif.org
NDAA
Soporte
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tranquilidad desde todos los ángulos

Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.

Convierte la noche en día

¡no te pierdas nada!

Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.

Convierte la noche en día

¡No te pierdas nada!

Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de humanos, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.

Prevención inteligente de intrusiones y detección de movimiento ultra
Se centran en peatones, vehículos y vehículos no motorizados y reducirán en gran medida las falsas alarmas.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Prevención inteligente de intrusiones
Detección de movimiento ultra
Rendimiento impermeable para excelencia en interiores y exteriores

La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.

Resolución máxima
8MP
4MP
5MP
5MP
2MP
5MP
Sensor
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/2.7
1/2.8
1/3
Longitud focal
4.0mm
4.0mm
2.8mm
4.0mm
2.8mm
2.8mm
Campo de visión
94.29°(H)
yesyesyesyesyes
49.73°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.97°(D)
103.0°(H)
yesyesyesyesyes
69.2°(V)
yesyesyesyesyesyes
134.6°(D)
96.1° (H)
yesyesyesyesyes
55.3° (V)
yesyesyesyesyesyes
111.1°(D)
80.2°(H)
yesyesyesyesyes
43.0°(V), 94.7°(D)
106.7°(H)
yesyesyesyesyes
57.1°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.7° (D)
89.1°(H)
yesyesyesyesyes
47.3°(V)
yesyesyesyesyesyes
94.3° (D)
yesyesyesyesyesyes
Rango de infrarrojos
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 131ft (40m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
DWDR
Micrófono incorporado
yes
yes
N/A
yesyes
Altavoz incorporado
N/A
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67, IK10
IP67
IP67
Prevención inteligente de intrusiones
yesyesyesyes
Detección de movimiento ultra
yesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

209,00 € (IVA excluido)

252,89 € (IVA incluido)

9 en almacén DE
552 en almacén global