FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC101-5M-B.

Cámara de red bala Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC101-5M-B, visión nocturna de 98ft, resistente a la intemperie IP67, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm

Hot #170040
Hot #170040

IR Micrófono incorporado Impermeable

55,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IPC101-5M-B
66,55 € (IVA incluido)
FS P/N: IPC101-5M-B
548 vendidos
14 comentarios
13 preguntas
37 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
2674 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
72 en tránsito. entrega antes de 15 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IPC101-5M-B, cámara de red tipo bala Super HD de 5MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 98ft, resistente a la intemperie IP67, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm

Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles con una lente fija de 2.8mm Lente para ofrecer una excelente calidad de imagen. Con DWDR puede producir imágenes incluso en condiciones de iluminación variables y tiene una iluminación IR de mayor resolución para cubrir áreas más grandes tanto de día como de noche. La carcasa con clasificación IP67 protege la cámara de la lluvia y el polvo, lo cual es adecuado para ambientes interiores y exteriores, ideal para hogares, tiendas y otras PYMES.

Specifications
Tipo de carcasa
Bala
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución máxima
5 megapíxeles
Longitud focal
2,8 mm, fija
Marco máximo
2592 x 1944 a 20fps
Apertura
F2.1
Rango de infrarrojos
Arriba a 30 m (98ft)
Campo de visión
89,1°(H), 47,3°(V), 94,3°(D)
Iluminación mínima
0,02 Lux (F2.1, AGC ON) 0 Lux con IR activado
Amplio rango dinámico (WDR)
DWDR
Audio
Micrófono incorporado
Reducción de ruido digital
DNR 2D/3D
Compresión de video
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Zonas de privacidad
Hasta 4 áreas
Protección de ingreso
IP67
Temperatura de funcionamiento
-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Fuente de alimentación
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
4.5W
Interoperabilidad
Perfil ONVIF® S, Especificación del perfil T de ONVIF® en onvif.org
Dimensiones (LxWxH)
5.6''x2.4''x2.6''(144x60x65mm)
Día y noche
Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR)
Compensación de retroiluminación
Ajustable
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de seguridad pequeña y mediana
Ver más
Solución de seguridad pequeña y mediana
Ver productos
Administrada a través de Milestone
Ver productos
Conectada al switchS
Ver productos

Características

Resolución Super HD de 5MP
Con una resolución máxima de 2592x1944 a 20fps, la cámara es capaz de grabar vídeos nítidos con movimiento suave en pantalla y reproducción precisa del color, ideal para aplicaciones de pymes.
2MP
5MP
3D DNR mejora la calidad de imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 50m/164ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
ONVIF garantiza la compatibilidad

Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.

Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar

El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.

Resolución máxima
5MP
5MP
8MP
4MP
5MP
2MP
Sensor
1/3
1/2.7
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/2.8
Longitud focal
2.8mm
2.8mm
4mm
4mm
4mm
2.8mm
Campo de visión
89,1°(H)
47,3°(V)
94,3° (D)
96,1° (H)
55,3° (V)
111,1°(D)
94,29° (H)
49,73°(V)
115,97°(D)
103,0°(H)
69,2°(V)
134,6°(D)
80,2°(H)
43,0°(V)
94,7°(D)
106,7°(H)
57,1°(V)
115,7°(D)
Alcance de infrarrojos
Hasta 98ft (30m)
Hasta 131ft (40m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
Micrófono incorporado
icono
icono
icono
N/A
icono
Clasificación IP&IK
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
Especificaciones

IPC101-5M-B, cámara de red tipo bala Super HD de 5MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 98ft, resistente a la intemperie IP67, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente fija de 2.8mm

Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles con una lente fija de 2.8mm Lente para ofrecer una excelente calidad de imagen. Con DWDR puede producir imágenes incluso en condiciones de iluminación variables y tiene una iluminación IR de mayor resolución para cubrir áreas más grandes tanto de día como de noche. La carcasa con clasificación IP67 protege la cámara de la lluvia y el polvo, lo cual es adecuado para ambientes interiores y exteriores, ideal para hogares, tiendas y otras PYMES.

Specifications
Tipo de carcasa
Bala
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución máxima
5 megapíxeles
Longitud focal
2,8 mm, fija
Marco máximo
2592 x 1944 a 20fps
Apertura
F2.1
Rango de infrarrojos
Arriba a 30 m (98ft)
Campo de visión
89,1°(H), 47,3°(V), 94,3°(D)
Iluminación mínima
0,02 Lux (F2.1, AGC ON) 0 Lux con IR activado
Amplio rango dinámico (WDR)
DWDR
Audio
Micrófono incorporado
Reducción de ruido digital
DNR 2D/3D
Compresión de video
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Zonas de privacidad
Hasta 4 áreas
Protección de ingreso
IP67
Temperatura de funcionamiento
-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Fuente de alimentación
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
4.5W
Interoperabilidad
Perfil ONVIF® S, Especificación del perfil T de ONVIF® en onvif.org
Dimensiones (LxWxH)
5.6''x2.4''x2.6''(144x60x65mm)
Día y noche
Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR)
Compensación de retroiluminación
Ajustable
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de seguridad pequeña y mediana
Ver más
Solución de seguridad pequeña y mediana
Ver productos
Administrada a través de Milestone
Ver productos
Conectada al switchS
Ver productos
Características
Resolución Super HD de 5MP
Con una resolución máxima de 2592x1944 a 20fps, la cámara es capaz de grabar vídeos nítidos con movimiento suave en pantalla y reproducción precisa del color, ideal para aplicaciones de pymes.
2MP
5MP
3D DNR mejora la calidad de imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 50m/164ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
ONVIF garantiza la compatibilidad

Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.

Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar

El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.

Resolución máxima
5MP
5MP
8MP
4MP
5MP
2MP
Sensor
1/3
1/2.7
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/2.8
Longitud focal
2.8mm
2.8mm
4mm
4mm
4mm
2.8mm
Campo de visión
89,1°(H)
47,3°(V)
94,3° (D)
96,1° (H)
55,3° (V)
111,1°(D)
94,29° (H)
49,73°(V)
115,97°(D)
103,0°(H)
69,2°(V)
134,6°(D)
80,2°(H)
43,0°(V)
94,7°(D)
106,7°(H)
57,1°(V)
115,7°(D)
Alcance de infrarrojos
Hasta 98ft (30m)
Hasta 131ft (40m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
Hasta 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
Micrófono incorporado
icono
icono
icono
N/A
icono
Clasificación IP&IK
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

55,00 € (IVA excluido)

66,55 € (IVA incluido)

37 en almacén DE
2674 en almacén global