Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles con una lente fija de 1.4mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para entornos interiores y exteriores, es ideal para hogares, tiendas y otras PYMES (pequeñas y medianas empresas). Es compatible con los protocolos ONVIF Profile G, Profile S y Profile T, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red de ojo de pez de 5MP con micrófono incorporado, IPC301-5M-F, cámara IP PoE panorámica de 360° para exteriores/interiores con lente fija de 1.4mm
Cámara de red de ojo de pez de 5MP con micrófono incorporado, IPC301-5M-F, cámara IP PoE panorámica de 360° para exteriores/interiores con lente fija de 1.4mm
Soluciones de conexión
Características
Monta la cámara en el techo para obtener una visión panorámica completa de 360° de toda una habitación y produce vistas desenrolladas con un NVR de 32 canales.
La función de mapa de calor puede mostrar áreas calientes y frías basadas en el flujo de clientes, percibir intuitivamente la agregación de clientes y proporcionar una referencia inteligente para las operaciones comerciales.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR conectado, el ordenador o el teléfono móvil.
Cámara de red de ojo de pez de 5MP con micrófono incorporado, IPC301-5M-F, cámara IP PoE panorámica de 360° para exteriores/interiores con lente fija de 1.4mm
Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles con una lente fija de 1.4mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para entornos interiores y exteriores, es ideal para hogares, tiendas y otras PYMES (pequeñas y medianas empresas). Es compatible con los protocolos ONVIF Profile G, Profile S y Profile T, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Monta la cámara en el techo para obtener una visión panorámica completa de 360° de toda una habitación y produce vistas desenrolladas con un NVR de 32 canales.
La función de mapa de calor puede mostrar áreas calientes y frías basadas en el flujo de clientes, percibir intuitivamente la agregación de clientes y proporcionar una referencia inteligente para las operaciones comerciales.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR conectado, el ordenador o el teléfono móvil.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
539,00 € (IVA excluido)
652,19 € (IVA incluido)