FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-D.

Cámara de red domo Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC104-5M-D, visión nocturna de 98ft, resistente a la intemperie IP67 y al vandalismo IK10, detección inteligente de comportamientos, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm

Hot #170044
Hot #170044

IR Prevención inteligente de intrusiones Impermeable

108,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IPC104-5M-D
130,68 € (IVA incluido)
FS P/N: IPC104-5M-D
182 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
37 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
369 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
350 en tránsito. entrega antes de 05 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cámara de red domo Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC104-5M-D, visión nocturna de 98ft, resistente a la intemperie IP67 y al vandalismo IK10, detección inteligente de comportamientos, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm

Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles y lente varifocal motorizada de 2.8-12mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.

Especificaciones
Tipo de caja
Domo
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7"
Resolución máxima
5 megapíxeles
Longitud focal
2.8-12mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Marco máximo
2880x 1620 @ 25fps
Apertura
F1.8
Rango de infrarrojos
Hasta 30m (98ft)
Campo de visión
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Iluminación mínima
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux con IR encendido
WDR
120dB
Audio
Micrófono incorporado
Reducción de ruido digital
2D/3D DNR
Compresión de vídeo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metal
Protección de entrada
IP67, IK10
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%,PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
6.0W
Interoperabilidad
Especificación ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T en onvif.org
Dimensiones (ØxH)
Ø5.0''x3.9''(Ø128x100mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Gestionado a través de Milestone
Ver productos
Conectado al switch
Ver productos

Características

Resolución Super HD de 5MP
Con una resolución máxima de 2880x 1620 @25fps, la cámara es capaz de grabar vídeos nítidos con movimientos suaves en pantalla y una reproducción precisa del color, ideal para aplicaciones PYMES.
2MP
5MP
Rango dinámico amplio real
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso en condiciones de luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de las sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Monitoreo continuo las 24 horas con visión nocturna
Incluso en la oscuridad total, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft. Además, 3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
ONVIF garantiza la compatibilidad

Esta cámara es compatible con los dispositivos que admiten ONVIF, por lo que podrá establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.

Protege tu seguridad en cualquier momento y en cualquier lugar

El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.

Especificaciones

Cámara de red domo Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC104-5M-D, visión nocturna de 98ft, resistente a la intemperie IP67 y al vandalismo IK10, detección inteligente de comportamientos, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm

Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles y lente varifocal motorizada de 2.8-12mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.

Especificaciones
Tipo de caja
Domo
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7"
Resolución máxima
5 megapíxeles
Longitud focal
2.8-12mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Marco máximo
2880x 1620 @ 25fps
Apertura
F1.8
Rango de infrarrojos
Hasta 30m (98ft)
Campo de visión
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Iluminación mínima
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux con IR encendido
WDR
120dB
Audio
Micrófono incorporado
Reducción de ruido digital
2D/3D DNR
Compresión de vídeo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metal
Protección de entrada
IP67, IK10
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%,PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
6.0W
Interoperabilidad
Especificación ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T en onvif.org
Dimensiones (ØxH)
Ø5.0''x3.9''(Ø128x100mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Gestionado a través de Milestone
Ver productos
Conectado al switch
Ver productos
Características
Resolución Super HD de 5MP
Con una resolución máxima de 2880x 1620 @25fps, la cámara es capaz de grabar vídeos nítidos con movimientos suaves en pantalla y una reproducción precisa del color, ideal para aplicaciones PYMES.
2MP
5MP
Rango dinámico amplio real
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso en condiciones de luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de las sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Monitoreo continuo las 24 horas con visión nocturna
Incluso en la oscuridad total, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft. Además, 3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
ONVIF garantiza la compatibilidad

Esta cámara es compatible con los dispositivos que admiten ONVIF, por lo que podrá establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.

Protege tu seguridad en cualquier momento y en cualquier lugar

El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

108,00 € (IVA excluido)

130,68 € (IVA incluido)

37 en almacén DE
369 en almacén global