El decodificador de red, que ofrece imágenes detalladas y de alta calidad, está equipado con cámaras de red de hasta 12 canales y una resolución máxima de cámara de red de 12 megapíxeles. Soporta opciones de descodificación de H.265 12MP @20fps y 4K/1080p/720p @30fps, perfectas para despliegues a pequeña y mediana escala en los que se requiere visualización y control.
Haz clic para ampliar la imagen
Decodificador de vídeo en red de 12 canales 12MP, NVD3512-12M, H.265, 12 salidas HDMI y 4 entradas HDMI
Decodificador de vídeo en red de 12 canales 12MP, NVD3512-12M, H.265, 12 salidas HDMI y 4 entradas HDMI
Soluciones de conexión
Características
El NVD se puede gestionar a través de la interfaz NVDweb y VMS (software de gestión de vídeo). Se conecta a la pantalla de empalme a través del cable HDMI para proporcionar imágenes de alta calidad y detalladas para tu seguridad.
Decodificador de vídeo en red de 12 canales 12MP, NVD3512-12M, H.265, 12 salidas HDMI y 4 entradas HDMI
El decodificador de red, que ofrece imágenes detalladas y de alta calidad, está equipado con cámaras de red de hasta 12 canales y una resolución máxima de cámara de red de 12 megapíxeles. Soporta opciones de descodificación de H.265 12MP @20fps y 4K/1080p/720p @30fps, perfectas para despliegues a pequeña y mediana escala en los que se requiere visualización y control.
El NVD se puede gestionar a través de la interfaz NVDweb y VMS (software de gestión de vídeo). Se conecta a la pantalla de empalme a través del cable HDMI para proporcionar imágenes de alta calidad y detalladas para tu seguridad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.117,00 € (IVA excluido)
3.771,57 € (IVA incluido)