Esta cámara robusta y preparada para exteriores es ideal para una variedad de escenarios de vigilancia. La cámara tipo bala de 4MP también cuenta con conteo de personas, detección de personas y vehículos y protección perimetral, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. La cámara tiene una clasificación IP67/IK0, lo que le permite ofrecer vídeo confiable y de alta calidad en los entornos más hostiles. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC501-FC-4M-B, cámara de red tipo bala Super HD de 4MP, color inteligente, visión nocturna de 98ft, cámara de red IP67 e IK10 con lente fija de 4.0mm y PoE
IPC501-FC-4M-B, cámara de red Bullet PoE de 4 MP con visión nocturna en color de 98 pies, WDR real de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
Convierte la noche en día
¡no te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes parezcan reales.
La función de conteo de personas ayuda a analizar las tendencias de los visitantes y los horarios pico de visitantes para mejorar las operaciones comerciales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Longitud focal | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H), 43.0°(V), 94.7°(D) | 106.7°(H) | ||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3° (D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | — | N/A | ||||
Altavoz incorporado | — | — | — | N/A | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Vídeos
IPC501-FC-4M-B, cámara de red Bullet PoE de 4 MP con visión nocturna en color de 98 pies, WDR real de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Esta cámara robusta y preparada para exteriores es ideal para una variedad de escenarios de vigilancia. La cámara tipo bala de 4MP también cuenta con conteo de personas, detección de personas y vehículos y protección perimetral, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. La cámara tiene una clasificación IP67/IK0, lo que le permite ofrecer vídeo confiable y de alta calidad en los entornos más hostiles. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
Convierte la noche en día
¡no te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes parezcan reales.
La función de conteo de personas ayuda a analizar las tendencias de los visitantes y los horarios pico de visitantes para mejorar las operaciones comerciales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Longitud focal | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H), 43.0°(V), 94.7°(D) | 106.7°(H) | ||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3° (D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | — | N/A | ||||
Altavoz incorporado | — | — | — | N/A | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
192,39 € (IVA incluido)