FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6AP-S24FT1U.

Patch panel/Panel de conexión con acoplador Cat6a, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida

Hot #118904
Hot #118904

Módulos a presión 10G Base-T PoE+

72,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6AP-S24FT1U
87,12 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AP-S24FT1U
7.1K vendidos
17 comentarios
18 preguntas
92 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
59 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
40 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 05 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión blindado de 24 puertos Cat6a para Ethernet 10GBase-T

Panel de conexión de 24 puertos Cat6a para soluciones de alta densidad y fácil interconexión en centros de datos, sanidad, gobierno, farmacia y más. El panel de conexiones Ethernet Cat6a está diseñado para su uso en racks de 19" y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Administra y organiza las conexiones de cable de entrada y salida Cat6a en una red Ethernet de alta densidad. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable, y la barra de gestión de cables trasera mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Categoría de cable
Cat6a/Cat6/Cat5e
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Número de puertos
24
Tamaño
1U
Terminación
Acoplador
Aplicación
Blindado (STP)
Material
SPCC + ABS plásticos
Color
Negro
Tipo de panel
Plano
Esquema de cableado
T568A/T568B
Completitud de RoHS
Dimención (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Cableado troncal Cat6a
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Instalación rápida, sin necesidad de perforación
Gestiona y organiza las conexiones de cable

Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en el centro de datos.

Barra trasera desmontable

La barra trasera desmontable mantiene los cables ordenados.

No se necesitan herramientas.

Cambia los conectores keystone blindados desmontables sin necesidad de herramientas.

Puertos numerados

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia.

Categoría
Cat6a/Cat6/Cat5e
Cat6a/Cat6/Cat5e
Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e
Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e
Número de puertos
24
48
24
24
Terminación
Acoplador
110 tipo punchdown
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
2U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones((HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
3.46''x19''x3.89''
(88x482.8x98.8mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)
Especificaciones

Panel de conexión blindado de 24 puertos Cat6a para Ethernet 10GBase-T

Panel de conexión de 24 puertos Cat6a para soluciones de alta densidad y fácil interconexión en centros de datos, sanidad, gobierno, farmacia y más. El panel de conexiones Ethernet Cat6a está diseñado para su uso en racks de 19" y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Administra y organiza las conexiones de cable de entrada y salida Cat6a en una red Ethernet de alta densidad. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable, y la barra de gestión de cables trasera mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Categoría de cable
Cat6a/Cat6/Cat5e
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Número de puertos
24
Tamaño
1U
Terminación
Acoplador
Aplicación
Blindado (STP)
Material
SPCC + ABS plásticos
Color
Negro
Tipo de panel
Plano
Esquema de cableado
T568A/T568B
Completitud de RoHS
Dimención (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Cableado troncal Cat6a
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Instalación rápida, sin necesidad de perforación
Gestiona y organiza las conexiones de cable

Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en el centro de datos.

Barra trasera desmontable

La barra trasera desmontable mantiene los cables ordenados.

No se necesitan herramientas.

Cambia los conectores keystone blindados desmontables sin necesidad de herramientas.

Puertos numerados

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia.

Categoría
Cat6a/Cat6/Cat5e
Cat6a/Cat6/Cat5e
Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e
Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e
Número de puertos
24
48
24
24
Terminación
Acoplador
110 tipo punchdown
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
2U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones((HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
3.46''x19''x3.89''
(88x482.8x98.8mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

72,00 € (IVA excluido)

87,12 € (IVA incluido)

92 en almacén DE
59 en almacén global