La gestión de cables horizontal con anillos en forma de D es la gestión de cables de rack en una de las formas más básicas. Gracias a los ganchos metálicos, denominados "anillos en forma de D", los cables se dirigen y organizan fácilmente para mantener su rack organizado y simplificar el mantenimiento de los equipos con una rápida accesibilidad. Este organizador de cables horizontal, cuyos cinco anillos en forma de D acomodan grandes cantidades de cobre, cables de conexión de fibra, etc que es perfecto para todo tipo y tamaño de cableado
Haz clic para ampliar la imagen
Organizador horizontal de cables , 5 anillos en forma de D, 1U, profundidad de 3.01
Panel de gestión de cables horizontal 1U con anillos en forma de D
Soluciones de conexión
Características
Panel de gestión de cables de acero macizo con 5 anillos en forma de D para sostener y organizar los cables a través del bastidor del servidor.
Anillos en forma de D redondeados
Diseño con bordes en forma de radio para proteger el cable de mellas o desgaste.
Gran capacidad
Hasta 83 cables Cat6 en 1U para necesidades de cableado de alta densidad.
Panel resistente
Fabricado en acero de alta calidad para evitar el óxido, la oxidación, los arañazos y la corrosión.
Número de rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Estilo | Anillos en forma de D | Conducto dactilar con tapa | Anillos en forma de D | Anillos en forma de D | Tira de cepillo |
Orientación | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Tipo de producto | Una cara | Una cara | Una cara | Una cara | Una cara |
Material | Acero, con recubrimiento de polvo negro | ABS, UL 94V-0 | Acero, con recubrimiento de polvo negro | Acero, con recubrimiento de polvo negro | Acero, con recubrimiento de polvo negro |
Instalación | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar |
Capacidad de cable | 50 pzas. (Cat5e 24AWG) | 48 pzas. (Cat6 24AWG) | 55 pzas. (Cat6 24AWG) | 30 pzas. (Cat6 24AWG) | 251 pzas. (Cat6 24AWG) |
Panel de gestión de cables horizontal 1U con anillos en forma de D
La gestión de cables horizontal con anillos en forma de D es la gestión de cables de rack en una de las formas más básicas. Gracias a los ganchos metálicos, denominados "anillos en forma de D", los cables se dirigen y organizan fácilmente para mantener su rack organizado y simplificar el mantenimiento de los equipos con una rápida accesibilidad. Este organizador de cables horizontal, cuyos cinco anillos en forma de D acomodan grandes cantidades de cobre, cables de conexión de fibra, etc que es perfecto para todo tipo y tamaño de cableado
Panel de gestión de cables de acero macizo con 5 anillos en forma de D para sostener y organizar los cables a través del bastidor del servidor.
Anillos en forma de D redondeados
Diseño con bordes en forma de radio para proteger el cable de mellas o desgaste.
Gran capacidad
Hasta 83 cables Cat6 en 1U para necesidades de cableado de alta densidad.
Panel resistente
Fabricado en acero de alta calidad para evitar el óxido, la oxidación, los arañazos y la corrosión.
Número de rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Estilo | Anillos en forma de D | Conducto dactilar con tapa | Anillos en forma de D | Anillos en forma de D | Tira de cepillo |
Orientación | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Tipo de producto | Una cara | Una cara | Una cara | Una cara | Una cara |
Material | Acero, con recubrimiento de polvo negro | ABS, UL 94V-0 | Acero, con recubrimiento de polvo negro | Acero, con recubrimiento de polvo negro | Acero, con recubrimiento de polvo negro |
Instalación | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar | Rieles de rack EIA 19" estándar |
Capacidad de cable | 50 pzas. (Cat5e 24AWG) | 48 pzas. (Cat6 24AWG) | 55 pzas. (Cat6 24AWG) | 30 pzas. (Cat6 24AWG) | 251 pzas. (Cat6 24AWG) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
14,00 € (IVA excluido)
16,94 € (IVA incluido)