FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.
Esta imagen trata sobre CMH-5DR1U.

Organizador horizontal de cables, marco de acero con 5 anillos plásticos desmontables en forma de D, 1U, una cara, para 19" EIA

Hot #120680
Hot #120680

Acero 3.37" de profundidad Rack/gabinete EIA 19"

19,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CMH-5DR1U
22,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CMH-5DR1U
10.4K vendidos
11 comentarios
9 preguntas
100 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
288 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
640 en tránsito. entrega antes de 09 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Organizador horizontal de cables con 5 anillos plásticos desmontables en forma de D

El organizador de cables de 1U cuenta con 5 anillos desmontables en forma de D que te permiten enrutar los cables donde se necesitan, manteniendo una distribuición de cables ordenada y limpia en el rack o gabinete. Además, ayuda a reducir la tensión en los puertos de los equipos y evitar daños en los costosos dispositivos montados en el bastidor.

Además de la gestión de los cables, este panel puede mejorar la eficiencia de tu sistema de refrigeración al cubrir el espacio no utilizado en el rack, lo que ofrece una solución económica para las aplicaciones actuales y futuras.

Specifications
Número de espacios en rack
1U
Estilo
Anillos D
Orientación
Horizontal
Tipo de producto
Una cara
Material del panel
Acero con recubrimiento en polvo negro
Material de anillos D
PC, UL 94V-2
Dimensiones (HxWxD)
1.73’’x19.00’’x3.37’’ (44.0x482.6x85.5mm)
Peso
1.01lbs (0.46kg)
Instalación
Rieles de rack EIA 19" estándar
Accesorios incluidos
Tornillo M6*15mm x4 y tuerca M6 x4
Capacidad del cable (valor teórico)
55pza. (Cat6 24AWG)
Color
Negro
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Construcción de acero laminado en frío que garantiza la máxima durabilidad

Panel de gestión de cables de acero sólido con 5 anillos en D para soportar y organizar los cables a través de tu rack de servidores.

Anillos en D giratorios de 360°

La prioridad desmontable sin herramientas aporta la máxima flexibilidad y capacidad de cableado opcional

Anillos en D flexibles y duraderos

Fabricado en UL 94V-2 PC para una durabilidad permanente y diseño de muescas para los tipos de cables

Panel con recubrimiento de polvo negro

El revestimiento rugoso protege contra la abrasión, el óxido, la oxidación, la corrosión y el envejecimiento

Diseños funcionales para la estabilidad de las conexiones
Evita que el estiramiento de los cables y otros equipos queden ocultos, así como asegura un flujo de aire óptimo.
Mantiene el radio de curvatura adecuado para eliminar la tensión del cable
Cierra los espacios abiertos de la estantería para favorecer el flujo de aire
Se incluyen los accesorios necesarios para una rápida instalación

Protegido por una caja de papel kraft con resistencia al aplastamiento y viene con todo el hardware de montaje necesario y el kit de accesorios.

Número de rack
1U
1U
1U
0U
1U
Estilo
Anillos en forma de D
Conducto dactilar con tapa
Anillos en forma de D
Anillos en forma de D
Tira de cepillo
Orientación
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Tipo de producto
Una cara
Una cara
Una cara
Una cara
Una cara
Material
Acero, con recubrimiento de polvo negro
ABS, UL 94V-0
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Instalación
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Capacidad de cable ( Cat6 24AWG )
55 pzas.
48 pzas.
83 pzas.
30 pzas.
251 pzas.
Especificaciones

Organizador horizontal de cables con 5 anillos plásticos desmontables en forma de D

El organizador de cables de 1U cuenta con 5 anillos desmontables en forma de D que te permiten enrutar los cables donde se necesitan, manteniendo una distribuición de cables ordenada y limpia en el rack o gabinete. Además, ayuda a reducir la tensión en los puertos de los equipos y evitar daños en los costosos dispositivos montados en el bastidor.

Además de la gestión de los cables, este panel puede mejorar la eficiencia de tu sistema de refrigeración al cubrir el espacio no utilizado en el rack, lo que ofrece una solución económica para las aplicaciones actuales y futuras.

Specifications
Número de espacios en rack
1U
Estilo
Anillos D
Orientación
Horizontal
Tipo de producto
Una cara
Material del panel
Acero con recubrimiento en polvo negro
Material de anillos D
PC, UL 94V-2
Dimensiones (HxWxD)
1.73’’x19.00’’x3.37’’ (44.0x482.6x85.5mm)
Peso
1.01lbs (0.46kg)
Instalación
Rieles de rack EIA 19" estándar
Accesorios incluidos
Tornillo M6*15mm x4 y tuerca M6 x4
Capacidad del cable (valor teórico)
55pza. (Cat6 24AWG)
Color
Negro
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Construcción de acero laminado en frío que garantiza la máxima durabilidad

Panel de gestión de cables de acero sólido con 5 anillos en D para soportar y organizar los cables a través de tu rack de servidores.

Anillos en D giratorios de 360°

La prioridad desmontable sin herramientas aporta la máxima flexibilidad y capacidad de cableado opcional

Anillos en D flexibles y duraderos

Fabricado en UL 94V-2 PC para una durabilidad permanente y diseño de muescas para los tipos de cables

Panel con recubrimiento de polvo negro

El revestimiento rugoso protege contra la abrasión, el óxido, la oxidación, la corrosión y el envejecimiento

Diseños funcionales para la estabilidad de las conexiones
Evita que el estiramiento de los cables y otros equipos queden ocultos, así como asegura un flujo de aire óptimo.
Mantiene el radio de curvatura adecuado para eliminar la tensión del cable
Cierra los espacios abiertos de la estantería para favorecer el flujo de aire
Se incluyen los accesorios necesarios para una rápida instalación

Protegido por una caja de papel kraft con resistencia al aplastamiento y viene con todo el hardware de montaje necesario y el kit de accesorios.

Número de rack
1U
1U
1U
0U
1U
Estilo
Anillos en forma de D
Conducto dactilar con tapa
Anillos en forma de D
Anillos en forma de D
Tira de cepillo
Orientación
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Tipo de producto
Una cara
Una cara
Una cara
Una cara
Una cara
Material
Acero, con recubrimiento de polvo negro
ABS, UL 94V-0
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Instalación
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Rieles de rack EIA 19" estándar
Capacidad de cable ( Cat6 24AWG )
55 pzas.
48 pzas.
83 pzas.
30 pzas.
251 pzas.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

19,00 € (IVA excluido)

22,99 € (IVA incluido)

100 en almacén DE
288 en almacén global