FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
02:06
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.
Esta imagen trata sobre CMH-SFD1U.

Organizador horizontal de cables, conducto dactilar, 1U, una cara con cubierta, plástico ABS, para 19" EIA

Hot #29038
Hot #29038

ABS 3.43" de profundidad Rack/gabinete EIA 19"

14,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CMH-SFD1U
16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: CMH-SFD1U
127.3K vendidos
97 comentarios
11 preguntas
974 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
320 en tránsito. entrega antes de 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Administrador de cables horizontal 1U con conducto para los dedos

Los administradores de cables horizontales deberán ser capaces de administrar los cables en la parte delantera y trasera de cualquier rack de 19". Garantizan un radio óptimo de los cables para evitar su deterioro o rotura. Los dedos flexibles maximizan el cuidado y la protección de los equipos y cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado sin daños y totalmente funcional. La cubierta extraíble facilita la adición o retirada de los cables agrupados con rapidez.

Especificaciones
Número de espacios en rack
1U
Estilo
Conducto dactilar con tapa
Orientación
Horizontal
Tipo de producto
Una cara
Material
ABS
Capacidad del cable (valor teórico)
48pcs (Cat6 24AWG)
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19.00"x3.43" (44.0x482.6x87.0mm)
Peso
0.88lbs (0.45kg)
Instalación
Rieles de rack EIA 19" estándar
Accesorios incluidos
M6*15mm tornillo x4 y M6 tuerca x4

Video

Single Sided Horizontal Cable Manager with Finger Duct

Take a look at operational demonstrations of the product installation and application.

02:07

Video

Single Sided Horizontal Cable Manager with Finger Duct 02:07
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Introduce y saca los cables del organizador de cables sin dañarlos

Fabricado con material plástico, el organizador de cables tiene un diseño flexible para reducir los daños en los cables cuando se introducen o sacan del canal del organizador de cables.

Dedos flexibles en forma de T

Bordes redondeados en los dedos

Control integral del radio de curvatura

Requisitos funcionales para facilitar el cableado y el mantenimiento
Proporciona un acceso completo al sistema de cableado de cobre o fibra de alta densidad en menos espacio de rack para acelerar la instalación y reducir los costes de mantenimiento.
Cubierta de doble bisagra extraíble
Mayor espacio para los dedos y apertura del canal
Incluye el hardware de montaje necesario para una rápida instalación

Protegido por una caja de papel kraft con resistencia al aplastamiento y viene con todo el hardware de instalación necesario.

Número de espacios en rack
1U
2U
1U
1U
0U
Estilo
Conducto de dedo con cubierta
Conducto de dedo con cubierta
Anillos en D
Anillos en D
Anillos en D
Orientación
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Tipo del producto
De un solo lado
De un solo lado
De un solo lado
De un solo lado
De un solo lado
Material de los paneles
ABS
ABS
Acero, recubrimiento en polvo negro
Acero, recubrimiento en polvo negro
Acero, recubrimiento en polvo negro
Instalación
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Capacidad de cables ( Cat6 24AWG )
48piezas
124piezas (Cat6 24AWG)
83piezas
55piezas
30piezas
Especificaciones

Administrador de cables horizontal 1U con conducto para los dedos

Los administradores de cables horizontales deberán ser capaces de administrar los cables en la parte delantera y trasera de cualquier rack de 19". Garantizan un radio óptimo de los cables para evitar su deterioro o rotura. Los dedos flexibles maximizan el cuidado y la protección de los equipos y cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado sin daños y totalmente funcional. La cubierta extraíble facilita la adición o retirada de los cables agrupados con rapidez.

Especificaciones
Número de espacios en rack
1U
Estilo
Conducto dactilar con tapa
Orientación
Horizontal
Tipo de producto
Una cara
Material
ABS
Capacidad del cable (valor teórico)
48pcs (Cat6 24AWG)
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19.00"x3.43" (44.0x482.6x87.0mm)
Peso
0.88lbs (0.45kg)
Instalación
Rieles de rack EIA 19" estándar
Accesorios incluidos
M6*15mm tornillo x4 y M6 tuerca x4

Video

Single Sided Horizontal Cable Manager with Finger Duct

Take a look at operational demonstrations of the product installation and application.

02:07

Video

Single Sided Horizontal Cable Manager with Finger Duct 02:07
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Introduce y saca los cables del organizador de cables sin dañarlos

Fabricado con material plástico, el organizador de cables tiene un diseño flexible para reducir los daños en los cables cuando se introducen o sacan del canal del organizador de cables.

Dedos flexibles en forma de T

Bordes redondeados en los dedos

Control integral del radio de curvatura

Requisitos funcionales para facilitar el cableado y el mantenimiento
Proporciona un acceso completo al sistema de cableado de cobre o fibra de alta densidad en menos espacio de rack para acelerar la instalación y reducir los costes de mantenimiento.
Cubierta de doble bisagra extraíble
Mayor espacio para los dedos y apertura del canal
Incluye el hardware de montaje necesario para una rápida instalación

Protegido por una caja de papel kraft con resistencia al aplastamiento y viene con todo el hardware de instalación necesario.

Número de espacios en rack
1U
2U
1U
1U
0U
Estilo
Conducto de dedo con cubierta
Conducto de dedo con cubierta
Anillos en D
Anillos en D
Anillos en D
Orientación
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Tipo del producto
De un solo lado
De un solo lado
De un solo lado
De un solo lado
De un solo lado
Material de los paneles
ABS
ABS
Acero, recubrimiento en polvo negro
Acero, recubrimiento en polvo negro
Acero, recubrimiento en polvo negro
Instalación
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Rieles para rack estándar EIA de 19"
Capacidad de cables ( Cat6 24AWG )
48piezas
124piezas (Cat6 24AWG)
83piezas
55piezas
30piezas

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

14,00 € (IVA excluido)

16,94 € (IVA incluido)

974 en almacén global