FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.
Esta imagen trata sobre 6IM-S.

Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) STP blindado para Cat6 RJ45 (8P8C) - plateado

Hot #41312
Hot #41312

1GBase-T Cable 22-32AWG

2,20 € (IVA excluido)
FS P/N: 6IM-S
2,66 € (IVA incluido)
FS P/N: 6IM-S
53.4K vendidos
6 comentarios
5 preguntas
347 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
130 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
630 en tránsito. entrega antes de 11 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo keystone conector (Jack) Cat6 RJ45 (8P8C) STP

Módulos de presión Keystone de FS.COM ofrece una amplia gama de solución de voz, redes para el hogar, oficina en casa, audio/vídeo y mucho más. Proporciona feed-through conexión con panel de coenxión compatible o placa de pared y conecta dos cables Cat6 blindados para crear un cable más largo.

Specifications
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Metal plateado
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Blindado
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Compatibilidad con velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 65 °C (-14 °F a 149 °F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Módulo acoplador RJ45 - Construcción superior para un rendimiento superior

50-Micron chapados en oro

Contactos para mayor durabilidad y larga vida.

Carcasa de protección blindada

material de cobre puro, garantiza las transmisiones limpias y claras.

Diseño de hebilla

Fácil de conectar y usar, el uso más seguro.

Especificaciones

Módulo keystone conector (Jack) Cat6 RJ45 (8P8C) STP

Módulos de presión Keystone de FS.COM ofrece una amplia gama de solución de voz, redes para el hogar, oficina en casa, audio/vídeo y mucho más. Proporciona feed-through conexión con panel de coenxión compatible o placa de pared y conecta dos cables Cat6 blindados para crear un cable más largo.

Specifications
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Metal plateado
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Blindado
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Compatibilidad con velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 65 °C (-14 °F a 149 °F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Módulo acoplador RJ45 - Construcción superior para un rendimiento superior

50-Micron chapados en oro

Contactos para mayor durabilidad y larga vida.

Carcasa de protección blindada

material de cobre puro, garantiza las transmisiones limpias y claras.

Diseño de hebilla

Fácil de conectar y usar, el uso más seguro.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

2,20 € (IVA excluido)

2,66 € (IVA incluido)

347 en almacén DE
130 en almacén global