FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.
Esta imagen trata sobre C6AM-SC.

Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) STP blindado para Cat6a RJ45 (8P8C) - plateado

Hot #118905
Hot #118905

10GBase-T Cable 22-32AWG

2,50 € (IVA excluido)
FS P/N: C6AM-SC
3,03 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AM-SC
53K vendidos
9 comentarios
11 preguntas
41 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
276 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
210 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo keystone conector (Jack) Cat6a RJ45 (8P8C) STP

Módulos de presión Keystone de FS.COM ofrece una amplia gama de solución de centro de datos, telecomunicaciones, redes para el hogar, oficinas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona feed-through conexión con panel de coenxión compatible o placa de pared y conecta dos cables Cat6 blindados para crear un cable más largo.

Especificaciones
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Acoplador
Compatibilidad de categoría
Cat6a/Cat6/Cat5e
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda
500MHz
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Material de carcasa
Latón niquelado
Esquema de cableado
T568A/T568B
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Construcción superior para un rendimiendo superior

50-Micron chapados en oro

Ofrece la máxima resistencia a la corrosión y mejora la conducción para conexiones confiables.

Material protector

Material de latón niquelado, reduce la interferencia y asegura transmisiones estables.

Hebilla para seguridad

Fácil instalación a presión en placas y paneles de pared estándar para garantizar conexiones seguras.

Instalación versátil

Los acopladores Keystone Cat6a simplemente encajan en placas de pared, paneles de conexión y cables de red sin necesidad de herramientas ni perforaciones, lo que extiende la longitud de dos cables de conexión de una manera fácil y sencilla.

Ideal para conexciones Ethernet 10G

Con alta velocidad de datos y fácil instalación, los acopladores keystone Cat6 son ideales para centro de datos, instalaciones de cables, telecomunicaciones, así como centros de medios y salas de conferencia.

Especificaciones

Módulo keystone conector (Jack) Cat6a RJ45 (8P8C) STP

Módulos de presión Keystone de FS.COM ofrece una amplia gama de solución de centro de datos, telecomunicaciones, redes para el hogar, oficinas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona feed-through conexión con panel de coenxión compatible o placa de pared y conecta dos cables Cat6 blindados para crear un cable más largo.

Especificaciones
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Acoplador
Compatibilidad de categoría
Cat6a/Cat6/Cat5e
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda
500MHz
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Material de carcasa
Latón niquelado
Esquema de cableado
T568A/T568B
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Construcción superior para un rendimiendo superior

50-Micron chapados en oro

Ofrece la máxima resistencia a la corrosión y mejora la conducción para conexiones confiables.

Material protector

Material de latón niquelado, reduce la interferencia y asegura transmisiones estables.

Hebilla para seguridad

Fácil instalación a presión en placas y paneles de pared estándar para garantizar conexiones seguras.

Instalación versátil

Los acopladores Keystone Cat6a simplemente encajan en placas de pared, paneles de conexión y cables de red sin necesidad de herramientas ni perforaciones, lo que extiende la longitud de dos cables de conexión de una manera fácil y sencilla.

Ideal para conexciones Ethernet 10G

Con alta velocidad de datos y fácil instalación, los acopladores keystone Cat6 son ideales para centro de datos, instalaciones de cables, telecomunicaciones, así como centros de medios y salas de conferencia.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

2,50 € (IVA excluido)

3,03 € (IVA incluido)

41 en almacén DE
276 en almacén global