FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre KVM-080217IP.
01:33
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre KVM-080217IP.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.

Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 8 puertos de Cat5e/6, 2 usuarios, con 17" LCD, acceso remoto IP y 8 módulos de interfaz incluidos

Hot #84121
Hot #84121

8 puertos 2 usuarios Acceso remoto IP 1920×1080

1.298,00 € (IVA excluido)
FS P/N: KVM-080217IP
1.570,58 € (IVA incluido)
FS P/N: KVM-080217IP
240 vendidos
17 comentarios
21 preguntas
4 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 8 puertos de Cat5e/6, 2 usuarios, con 17" LCD, acceso remoto IP

El KVM-080217IP te proporciona un teclado montado en rack, una pantalla LCD y un panel táctil Synaptics en una única consola que ocupa sólo 1U de espacio en el rack, y puede controlar hasta 8 ordenadores/servidores. Admite el acceso a ordenadores o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu. Y el dispositivo remoto debe trabajar en un sistema Windows. Es lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación en el ámbito financiero, del centro de datos, de la educación y de la sanidad.

Nota: Soporta el acceso remoto utilizando el plugin Internet Explorer basado en ActiveX o el software KVM_Clients en sistemas Windows. Dado que Internet Explorer está deshabilitado en Win11, puedes optar por comprar KVM-IPC para acceso remoto sin restricciones de sistema operativo y navegador.

Especificaciones
Puerto del servidor
8 x RJ45 puerto
Puerto de consola
USB, VGA
Usuarios
2 (1 local, 1 remoto)
Puerto serial
DB9 (macho)
Resolución de vídeo
1920x1080@60Hz
Voltaje de entrada
AC 100-240V
Switch KVM CatX
Cat5e, Cat6
Material
Metal
Acceso remoto IP
Consumo de energía
23W
Dimensiones(W×D×H)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Control de puerto
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Temperatura de funcionamiento
0 a 50℃
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60℃
Peso
28.66lbs (11.7kg)

Aspectos destacados del software

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Gestión remota de clientes KVM
Ver productos
Gestión remota por navegador
Ver productos
Conectado al servidor
Ver productos

Características

Construido para durar - MTBF 50,000 horas

Utiliza material SECC, dos procesos de horneado a alta temperatura y pruebas de pintura de varias pasadas. Con componentes electrónicos de grado industrial, el MTBF es de más de 50,000 horas.

Profundidad ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de racks

Con un conveniente monitor y teclado de matriz activa deslizante/retráctil para montaje en rack, se adapta a cualquier entorno.

Los rieles extraíbles vienen con una pieza de bloqueo que es fácil de usar y ahorra espacio

El mango cómodo ayuda a empujar y sacar el KVM fácilmente

El bloqueo de seguridad evita que el KVM se abra y se dañe fácilmente

Switch KVM de 8 puertos simplifica el trabajo de TI
Este switch KVM puede controlar 64 servidores/PCs localmente a través de una única consola (teclado, ratón y monitor) conectando en cascada 8 KVMs USB, lo que agiliza el funcionamiento de un servidor en crecimiento o expansión.
Interfaz de usuario, botón y teclado
Radiodifusión BRC
Modo de escaneo automático
Acceso remoto IP para reducir los viajes a la sala de servidores
El plugin basado en ActiveX permite a los ordenadores Windows controlar un servidor de destino a través de un navegador web desde cualquier ubicación mediante una conexión IP, lo que reduce los viajes a la sala de servidores o al gabinete de la red.
Windows OS
KVM_Clients software o web
Matriz KVM
Acceso simultáneo local y remoto
Cifrado por hardware, seguro y protegido

Soporta múltiples métodos de cifrado por hardware (AES/DES/3DES), proporcionando garantías de hardware para la seguridad de la información empresarial.

Puerto del servidor
8x RJ45 puertos
16x RJ45 puertos
16x RJ45 puertos
Pantalla
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Consumo de energía
23W
25W
25W
Voltaje de entrada
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Resolución de vídeo
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Control de puerto
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Acceso remoto IP
yesyesyes
Radiodifusión BRC
yesyesyes
Matriz KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
Especificaciones

Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 8 puertos de Cat5e/6, 2 usuarios, con 17" LCD, acceso remoto IP

El KVM-080217IP te proporciona un teclado montado en rack, una pantalla LCD y un panel táctil Synaptics en una única consola que ocupa sólo 1U de espacio en el rack, y puede controlar hasta 8 ordenadores/servidores. Admite el acceso a ordenadores o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu. Y el dispositivo remoto debe trabajar en un sistema Windows. Es lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación en el ámbito financiero, del centro de datos, de la educación y de la sanidad.

Nota: Soporta el acceso remoto utilizando el plugin Internet Explorer basado en ActiveX o el software KVM_Clients en sistemas Windows. Dado que Internet Explorer está deshabilitado en Win11, puedes optar por comprar KVM-IPC para acceso remoto sin restricciones de sistema operativo y navegador.

Especificaciones
Puerto del servidor
8 x RJ45 puerto
Puerto de consola
USB, VGA
Usuarios
2 (1 local, 1 remoto)
Puerto serial
DB9 (macho)
Resolución de vídeo
1920x1080@60Hz
Voltaje de entrada
AC 100-240V
Switch KVM CatX
Cat5e, Cat6
Material
Metal
Acceso remoto IP
Consumo de energía
23W
Dimensiones(W×D×H)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Control de puerto
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Temperatura de funcionamiento
0 a 50℃
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60℃
Peso
28.66lbs (11.7kg)

Aspectos destacados del software

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Gestión remota de clientes KVM
Ver productos
Gestión remota por navegador
Ver productos
Conectado al servidor
Ver productos
Características
Construido para durar - MTBF 50,000 horas

Utiliza material SECC, dos procesos de horneado a alta temperatura y pruebas de pintura de varias pasadas. Con componentes electrónicos de grado industrial, el MTBF es de más de 50,000 horas.

Profundidad ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de racks

Con un conveniente monitor y teclado de matriz activa deslizante/retráctil para montaje en rack, se adapta a cualquier entorno.

Los rieles extraíbles vienen con una pieza de bloqueo que es fácil de usar y ahorra espacio

El mango cómodo ayuda a empujar y sacar el KVM fácilmente

El bloqueo de seguridad evita que el KVM se abra y se dañe fácilmente

Switch KVM de 8 puertos simplifica el trabajo de TI
Este switch KVM puede controlar 64 servidores/PCs localmente a través de una única consola (teclado, ratón y monitor) conectando en cascada 8 KVMs USB, lo que agiliza el funcionamiento de un servidor en crecimiento o expansión.
Interfaz de usuario, botón y teclado
Radiodifusión BRC
Modo de escaneo automático
Acceso remoto IP para reducir los viajes a la sala de servidores
El plugin basado en ActiveX permite a los ordenadores Windows controlar un servidor de destino a través de un navegador web desde cualquier ubicación mediante una conexión IP, lo que reduce los viajes a la sala de servidores o al gabinete de la red.
Windows OS
KVM_Clients software o web
Matriz KVM
Acceso simultáneo local y remoto
Cifrado por hardware, seguro y protegido

Soporta múltiples métodos de cifrado por hardware (AES/DES/3DES), proporcionando garantías de hardware para la seguridad de la información empresarial.

Puerto del servidor
8x RJ45 puertos
16x RJ45 puertos
16x RJ45 puertos
Pantalla
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Consumo de energía
23W
25W
25W
Voltaje de entrada
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Resolución de vídeo
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Control de puerto
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Botones, interfaz de usuario, web, tecla de acceso rápido
Acceso remoto IP
yesyesyes
Radiodifusión BRC
yesyesyes
Matriz KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.298,00 € (IVA excluido)

1.570,58 € (IVA incluido)

4 en almacén DE