FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U48FT1U.

Patch panel/Panel de conexión con acoplador Cat6, 48 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida

Hot #167465
Hot #167465

Módulos a presión 10G Base-T PoE+

79,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6P-U48FT1U
95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: C6P-U48FT1U
1.1K vendidos
5 comentarios
3 preguntas
176 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
36 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 02 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión Cat6 1U 48 puertos blindado feed-through para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T

Panel de conexión Cat6 de 48 puertos para soluciones de conexión fáciles y de alta densidad en centros de datos. El panel de conexión Ethernet Cat6 está diseñado para el uso en racks de 19'' y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tramos de cable, y la barra de gestión de cables extraíble mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Categoría
Cat6/Cat5e
Número de puertos
48
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
Material
SPCC + PC plásticos
Color
Negro
Terminación
Acoplador
Cableado
Directo
Tipo de panel de conexión
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Cableado troncal Cat6
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos

Características

Instalación rápida, sin necesidad de perforación

El panel de conexión de 48 puertos acopla puertos con conexión RJ-45 a RJ-45 en ambos lados, lo que permite una rápida conexión del cable sin necesidad de perforar los cables UTP en los paneles de conexión.

Diseño ingenioso, cableado flexible

Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y fáciles, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6
Categoría
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Número de puertos
48
48
48
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punchdown
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Especificaciones

Panel de conexión Cat6 1U 48 puertos blindado feed-through para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T

Panel de conexión Cat6 de 48 puertos para soluciones de conexión fáciles y de alta densidad en centros de datos. El panel de conexión Ethernet Cat6 está diseñado para el uso en racks de 19'' y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tramos de cable, y la barra de gestión de cables extraíble mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Categoría
Cat6/Cat5e
Número de puertos
48
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
Material
SPCC + PC plásticos
Color
Negro
Terminación
Acoplador
Cableado
Directo
Tipo de panel de conexión
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Cableado troncal Cat6
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos
Características
Instalación rápida, sin necesidad de perforación

El panel de conexión de 48 puertos acopla puertos con conexión RJ-45 a RJ-45 en ambos lados, lo que permite una rápida conexión del cable sin necesidad de perforar los cables UTP en los paneles de conexión.

Diseño ingenioso, cableado flexible

Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y fáciles, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6
Categoría
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Número de puertos
48
48
48
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punchdown
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

79,00 € (IVA excluido)

95,59 € (IVA incluido)

176 en almacén global