Panel de conexión Cat6 de 48 puertos para soluciones de alta densidad y fácil conexión en centros de datos. El panel de conexión Ethernet Cat6 está diseñado para racks de 19 pulgadas y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Agrupa las redes para conectar líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La numeración clara en el frente y en la parte posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y sencilla de los cables, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene ordenados los cables Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión con acoplador Cat6, 48 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
Panel de conexión Cat6 1U 48 puertos STP feed-through para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T
Soluciones de conexión
Características
El panel de conexión incluye 48 puertos. La interfaz RJ45 proporciona una rápida conexión plug and play a los cables RJ45 sin necesidad de perforar las terminaciones en los paneles de conexión.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y fáciles, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados
Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Número de puertos | 48 | 48 | 48 |
Terminación | Acoplador | Acoplador | 110 tipo punchdown |
Tipo de blindaje | Blindado | Sin blindaje | Sin blindaje |
Número de espacios de rack | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Plano | Plano | Plano |
Dimensiones (HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Panel de conexión Cat6 1U 48 puertos STP feed-through para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T
Panel de conexión Cat6 de 48 puertos para soluciones de alta densidad y fácil conexión en centros de datos. El panel de conexión Ethernet Cat6 está diseñado para racks de 19 pulgadas y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Agrupa las redes para conectar líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La numeración clara en el frente y en la parte posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y sencilla de los cables, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene ordenados los cables Ethernet.
El panel de conexión incluye 48 puertos. La interfaz RJ45 proporciona una rápida conexión plug and play a los cables RJ45 sin necesidad de perforar las terminaciones en los paneles de conexión.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y fáciles, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados
Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Número de puertos | 48 | 48 | 48 |
Terminación | Acoplador | Acoplador | 110 tipo punchdown |
Tipo de blindaje | Blindado | Sin blindaje | Sin blindaje |
Número de espacios de rack | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Plano | Plano | Plano |
Dimensiones (HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
99,00 € (IVA excluido)
119,79 € (IVA incluido)