El panel de conexión Cat6 de 48 puertos con terminación punch down 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, proporcionando la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El diseño único permite una fácil terminación punch down. Basta con desenroscar 4 tornillos de mariposa ranurados para retirar la matriz perforada del "cubierta superior". Perfora primero los cables de la "cubierta inferior" y, a continuación vuelve a colocar la cubierta superior y perfora la matriz superior. El mazo de de cables integrado mantiene el cableado ordenado y fácil de enrutar.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión Cat6 110-tipo, 48 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
Panel de conexión Cat6 1U 48 puertos UTP punch down para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T
Soluciones de conexión
Características
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y fáciles, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Cubierta superior extraíble para facilitar la terminación de perforación
Código de colores para cableado 568A/568B
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Número de puertos | 48 | 48 | 48 |
Terminación | 110 tipo punchdown | Acoplador | Acoplador |
Tipo de blindaje | Sin blindaje | Blindado | Sin blindaje |
Número de espacios de rack | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Plano | Plano | Plano |
Dimensiones (HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Panel de conexión Cat6 1U 48 puertos UTP punch down para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T
El panel de conexión Cat6 de 48 puertos con terminación punch down 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, proporcionando la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El diseño único permite una fácil terminación punch down. Basta con desenroscar 4 tornillos de mariposa ranurados para retirar la matriz perforada del "cubierta superior". Perfora primero los cables de la "cubierta inferior" y, a continuación vuelve a colocar la cubierta superior y perfora la matriz superior. El mazo de de cables integrado mantiene el cableado ordenado y fácil de enrutar.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y fáciles, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Cubierta superior extraíble para facilitar la terminación de perforación
Código de colores para cableado 568A/568B
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Categoría | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Número de puertos | 48 | 48 | 48 |
Terminación | 110 tipo punchdown | Acoplador | Acoplador |
Tipo de blindaje | Sin blindaje | Blindado | Sin blindaje |
Número de espacios de rack | 1U | 1U | 1U |
Tipo de panel de conexión | Plano | Plano | Plano |
Dimensiones (HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
83,00 € (IVA excluido)
100,43 € (IVA incluido)