FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.
Esta imagen trata sobre 68845-U.

Conector/plug modular estándar Cat6 RJ45 (set de dos piezas), conector de red sin blindaje (UTP) para cable 23~24AWG par trenzado sólido o trenzado (50/paquete)

Hot #72933
Hot #72933

Sólido o trenzado 23-24AWG 8P8C Carcasa de plástico Barra de carga

6,00 € (IVA excluido)
FS P/N: 68845-U
7,26 € (IVA incluido)
FS P/N: 68845-U
7K vendidos
27 comentarios
3 preguntas
60 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
220 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Enchufe modular Cat6 RJ45 no apantallado con barra de carga y contactos enchapados en oro de 50 micrones

Los enchufes modulares Cat6 RJ45 se utilizan en cables conductores cat6 par trenzado. Estos enchufes modulares están fabricados con policarbonato transparente de alto impacto para resistir el desgaste diario, y los contactos son de oro de 50 micrones para una transmisión de señal óptima. Además, el diseño de dos piezas con barra de carga asegura un montaje fácil y preciso.

Especificaciones
Tipo de producto
Enchufe modular
Conector
RJ45 macho
Tipo de cable
Cat6 UTP
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Compatibilidad
Cables sólido o par trenzados
Paquete
50 piezas/paquete
Calibre del conductor
23~24AWG
Esquema de cableado
T568A y T568B
Barra de carga
Material
Policarbonato
Temperatura de funcionamiento
-40°C a 85°C
Normas
RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Soporta 1000Base-T Ethernet y garantiza la estabilidad de la transmisión

Este enchufe modular Cat6 RJ45 sin blindaje está diseñado con 3 puntas y 50μ" contactos chapados en oro, con un rendimiento antioxidante más fuerte, que puede soportar 1000Base-T Ethernet.

Contactos chapados en oro de 50μ"

Transmisión de datos superior y confiable

Metralla robusta

Los materiales de policarbonato lo hacen más duradero

Contactos de 3 clavijas

Atravesa los conductores correctamente

Ranura de línea independiente para facilitar el precableado
La barra de carga transparente incorporada facilita la visualización de la secuencia de cables y garantiza un cableado preciso.
Manual de instrucciones

Corta el cable a una longitud adecuada e introdúcelo en el orificio de pelado

Despega la chaqueta del cable

Corta la lámina de plástico cruzadas

Dispón los cables según la norma T568A/B

Pon en la barra de carga

Corta los cables al ras

Pon el conjunto de la barra de carga en el enchufe

Engarza el enchufe

Finaliza

Especificaciones

Enchufe modular Cat6 RJ45 no apantallado con barra de carga y contactos enchapados en oro de 50 micrones

Los enchufes modulares Cat6 RJ45 se utilizan en cables conductores cat6 par trenzado. Estos enchufes modulares están fabricados con policarbonato transparente de alto impacto para resistir el desgaste diario, y los contactos son de oro de 50 micrones para una transmisión de señal óptima. Además, el diseño de dos piezas con barra de carga asegura un montaje fácil y preciso.

Especificaciones
Tipo de producto
Enchufe modular
Conector
RJ45 macho
Tipo de cable
Cat6 UTP
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Compatibilidad
Cables sólido o par trenzados
Paquete
50 piezas/paquete
Calibre del conductor
23~24AWG
Esquema de cableado
T568A y T568B
Barra de carga
Material
Policarbonato
Temperatura de funcionamiento
-40°C a 85°C
Normas
RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Soporta 1000Base-T Ethernet y garantiza la estabilidad de la transmisión

Este enchufe modular Cat6 RJ45 sin blindaje está diseñado con 3 puntas y 50μ" contactos chapados en oro, con un rendimiento antioxidante más fuerte, que puede soportar 1000Base-T Ethernet.

Contactos chapados en oro de 50μ"

Transmisión de datos superior y confiable

Metralla robusta

Los materiales de policarbonato lo hacen más duradero

Contactos de 3 clavijas

Atravesa los conductores correctamente

Ranura de línea independiente para facilitar el precableado
La barra de carga transparente incorporada facilita la visualización de la secuencia de cables y garantiza un cableado preciso.
Manual de instrucciones

Corta el cable a una longitud adecuada e introdúcelo en el orificio de pelado

Despega la chaqueta del cable

Corta la lámina de plástico cruzadas

Dispón los cables según la norma T568A/B

Pon en la barra de carga

Corta los cables al ras

Pon el conjunto de la barra de carga en el enchufe

Engarza el enchufe

Finaliza

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

6,00 € (IVA excluido)

7,26 € (IVA incluido)

60 en almacén DE
220 en almacén global