FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.
Esta imagen trata sobre IES3110-8TFP-R.

Switch industrial administrable PoE+ IES3110-8TFP-R, con 8 puertos Gigabit Ethernet Capa 2+, 8 puertos PoE+ a 240 W, con 2 SFP de 1Gb, temperatura de funcionamiento de -40 a 85 °C

Hot #148181
Hot #148181

240W PTP ERPS Montaje en carril DIN/pared Sin ventilador

169,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IES3110-8TFP-R
204,49 € (IVA incluido)
FS P/N: IES3110-8TFP-R
3.4K vendidos
36 comentarios
27 preguntas
9 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
146 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
180 en tránsito. entrega antes de 05 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IES3110-8TFP-R, switch PoE+ industrial gestionado Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 puertos PoE+ a 240 W, con 2 SFP de 1 Gb

el IES3110-8TFP-R, diseñado para entornos resistentes y funcionamiento en un amplio rango de temperatura de -40 a 75 °C temperatura, cuenta con 8 puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 1G. Con 8 PoE+ en un formato compacto, el conmutador resistente con clasificación IP40 está diseñado para áreas con restricciones de espacio y energía, como gabinetes de control de tráfico, pisos de fábricas y entornos exteriores extremos. 8 puertos RJ45 admiten IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30 W por puerto) para alimentar cámaras IP, AP inalámbricos y sensores. Este conmutador administrado industrial de capa 2 admite funciones L2+ mejoradas, como VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, etc. Además, también admite PTP (Protocolo de tiempo de precisión), que es muy adecuado para escenarios de automatización industrial.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000BASE-X SFP
Dirección MAC
8K
Capacidad de conmutación
20Gbps
Tensión de entrada
48‐55VDC
Tasa de reenvío
14.88Mpps
Power Budget
240W
Memoria Flash
16MB
Consumo máximo de energía
234W (carga total PoE)
Jumbo Frame
9,000
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Búfer de paquetes
4MB
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
6.50'x5.12''x2.56'' (165×130×65mm)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Distribuidor
Distribuidor metálico con clasificación IP40
Humedad de funcionamiento
5-95%(sin condensación)
Número de ventilador
Sin ventilador
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Gestión
WEB GUI/SSH/SNMP
MTBF
>100,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Destacados de software

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de redundancia del anillo industrial
Solución de redundancia del anillo industrial
Ver productos
Solución de vigilancia del parque industrial
Ver productos

Características

Las interfaces Gigabit Ethernet completas
IES3110-8TFP-R están disponibles con 8 puertos RJ45 de 1G y 2 puertos SFP de 1G para brindar acceso seguro a una amplia variedad de necesidades de conectividad industrial y empresarial extendida.
Capacidad de conmutación
28Gbps
Entrada de amplio voltaje
12-48 VAC, 24 VCA
Protección contra rayos
6KV
Carcasa metálica de aluminio IP40 adecuada para entornos industriales
IES3110-8TFP-R está equipado con una carcasa metálica resistente IP40 para soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
Caja IP40
Diseño sin ventilador
-40°–75°C Temperatura
Protección contra rayos de 6KV
Admite hasta 8 puertos PoE/PoE+

El presupuesto de energía PoE de 240W suministra hasta 8 dispositivos PoE, detectando y proporcionando automáticamente la energía requerida para sus dispositivos PoE.

Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos

El pequeño interruptor admite montaje en riel DIN, lo que hace un uso eficiente del espacio del gabinete para implementaciones simples, flexibles y seguras.

PTP (Protocolo de tiempo de precisión) proporciona precisión de submicrosegundos
PTP permite que los conmutadores proporcionen sincronización con un mayor nivel de precisión que NTP
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230616110338x2b2nl.jpg
ERPS (Conmutación de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallas en menos de 50ms
ERPS implementa bloqueo de bucle y recuperación de enlaces más rápido que STP en el dispositivo principal y puede agregar de manera efectiva redundancia y protección de tiempo de actividad a cualquier red.
Bloquea al propietario de RPL para evitar enviar datos interminablemente en un bucle
Desbloquea al propietario de RPL para garantizar el reenvío de tráfico continuo
Equipado con interfaces de administración de consola, web y SNMP
Con la interfaz de administración basada en web incorporada, el IES3110-8TFP-R ofrece una función de configuración y administración independiente de la plataforma y fácil de usar.
Interfaz visual
Operación conveniente
Monitoreo fácil
Puertos RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
240W
240W
240W
Capa de gestión
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestión del tiempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Clasificación del IP
IP40
IP30
IP30
IP40
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 85°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en riel DIN o montaje en pared
Montaje en riel DIN
Montaje en riel DIN o montaje en pared
Montaje en riel DIN o montaje en pared
Montaje en riel DIN o montaje en pared
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estatico, MSTP
yesyesyesyesyes
Protocolo de redundancia
ERPS
ERPS, MVRP/MRP
ERPS
ERPS
ERPS
Especificaciones

IES3110-8TFP-R, switch PoE+ industrial gestionado Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 puertos PoE+ a 240 W, con 2 SFP de 1 Gb

el IES3110-8TFP-R, diseñado para entornos resistentes y funcionamiento en un amplio rango de temperatura de -40 a 75 °C temperatura, cuenta con 8 puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 1G. Con 8 PoE+ en un formato compacto, el conmutador resistente con clasificación IP40 está diseñado para áreas con restricciones de espacio y energía, como gabinetes de control de tráfico, pisos de fábricas y entornos exteriores extremos. 8 puertos RJ45 admiten IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30 W por puerto) para alimentar cámaras IP, AP inalámbricos y sensores. Este conmutador administrado industrial de capa 2 admite funciones L2+ mejoradas, como VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, etc. Además, también admite PTP (Protocolo de tiempo de precisión), que es muy adecuado para escenarios de automatización industrial.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000BASE-X SFP
Dirección MAC
8K
Capacidad de conmutación
20Gbps
Tensión de entrada
48‐55VDC
Tasa de reenvío
14.88Mpps
Power Budget
240W
Memoria Flash
16MB
Consumo máximo de energía
234W (carga total PoE)
Jumbo Frame
9,000
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Búfer de paquetes
4MB
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
6.50'x5.12''x2.56'' (165×130×65mm)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Distribuidor
Distribuidor metálico con clasificación IP40
Humedad de funcionamiento
5-95%(sin condensación)
Número de ventilador
Sin ventilador
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Gestión
WEB GUI/SSH/SNMP
MTBF
>100,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Destacados de software

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de redundancia del anillo industrial
Solución de redundancia del anillo industrial
Ver productos
Solución de vigilancia del parque industrial
Ver productos
Características
Las interfaces Gigabit Ethernet completas
IES3110-8TFP-R están disponibles con 8 puertos RJ45 de 1G y 2 puertos SFP de 1G para brindar acceso seguro a una amplia variedad de necesidades de conectividad industrial y empresarial extendida.
Capacidad de conmutación
28Gbps
Entrada de amplio voltaje
12-48 VAC, 24 VCA
Protección contra rayos
6KV
Carcasa metálica de aluminio IP40 adecuada para entornos industriales
IES3110-8TFP-R está equipado con una carcasa metálica resistente IP40 para soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
Caja IP40
Diseño sin ventilador
-40°–75°C Temperatura
Protección contra rayos de 6KV
Admite hasta 8 puertos PoE/PoE+

El presupuesto de energía PoE de 240W suministra hasta 8 dispositivos PoE, detectando y proporcionando automáticamente la energía requerida para sus dispositivos PoE.

Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos

El pequeño interruptor admite montaje en riel DIN, lo que hace un uso eficiente del espacio del gabinete para implementaciones simples, flexibles y seguras.

PTP (Protocolo de tiempo de precisión) proporciona precisión de submicrosegundos
PTP permite que los conmutadores proporcionen sincronización con un mayor nivel de precisión que NTP
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230616110338x2b2nl.jpg
ERPS (Conmutación de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallas en menos de 50ms
ERPS implementa bloqueo de bucle y recuperación de enlaces más rápido que STP en el dispositivo principal y puede agregar de manera efectiva redundancia y protección de tiempo de actividad a cualquier red.
Bloquea al propietario de RPL para evitar enviar datos interminablemente en un bucle
Desbloquea al propietario de RPL para garantizar el reenvío de tráfico continuo
Equipado con interfaces de administración de consola, web y SNMP
Con la interfaz de administración basada en web incorporada, el IES3110-8TFP-R ofrece una función de configuración y administración independiente de la plataforma y fácil de usar.
Interfaz visual
Operación conveniente
Monitoreo fácil
Puertos RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Presupuesto PoE
240W
240W
240W
Capa de gestión
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestión del tiempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Clasificación del IP
IP40
IP30
IP30
IP40
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 85°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en riel DIN o montaje en pared
Montaje en riel DIN
Montaje en riel DIN o montaje en pared
Montaje en riel DIN o montaje en pared
Montaje en riel DIN o montaje en pared
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estatico, MSTP
yesyesyesyesyes
Protocolo de redundancia
ERPS
ERPS, MVRP/MRP
ERPS
ERPS
ERPS

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

169,00 € (IVA excluido)

204,49 € (IVA incluido)

9 en almacén DE
146 en almacén global