Módulo transceptor QSFP28 100GBASE-ELR4 están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 100G en hasta 20km de fibra monomodo. Es totalmente compatible con IEEE 802.3-2018 CAUI-4, QSFP28 MSA, SFF-8661 Revisión 1.9 y SFF-8636 Revisión 2.10a. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cumple con RoHS-6 según la Directiva 2011/65 / EC. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, capas centrales y de distribución empresariales, redes de campus, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF
Módulo transceptor QSFP28 100GBASE-ELR4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Soportado
TX, RX y CDR incorporado
Características del producto
≤3.5W, bajo consumo de energía
Dual CDR (TX y RX)
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
Totalmente compatible con los equipos de marcas principales
Ampliamente utilizado en switches, enrutadores, servidores, NIC y otros equipos de transmisión de 100G
Adecuado para 100G Ethernet y centro de datos
Cumple con la seguridad láser de clase 1 IEC60825-1
Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
FCC parte 15 Clase B EMC, IEC 61000-4-2 ESD e IEC61000-4-3 Resistente a la radiació
De conformidad con IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8636
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor QSFP28 100GBASE-ELR4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Módulo transceptor QSFP28 100GBASE-ELR4 están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 100G en hasta 20km de fibra monomodo. Es totalmente compatible con IEEE 802.3-2018 CAUI-4, QSFP28 MSA, SFF-8661 Revisión 1.9 y SFF-8636 Revisión 2.10a. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cumple con RoHS-6 según la Directiva 2011/65 / EC. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, capas centrales y de distribución empresariales, redes de campus, etc.
Soportado
TX, RX y CDR incorporado
Características del producto
≤3.5W, bajo consumo de energía
Dual CDR (TX y RX)
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
Totalmente compatible con los equipos de marcas principales
Ampliamente utilizado en switches, enrutadores, servidores, NIC y otros equipos de transmisión de 100G
Adecuado para 100G Ethernet y centro de datos
Cumple con la seguridad láser de clase 1 IEC60825-1
Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
FCC parte 15 Clase B EMC, IEC 61000-4-2 ESD e IEC61000-4-3 Resistente a la radiació
De conformidad con IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8636
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
966,79 € (IVA incluido)