Das dünnes Cat6 Patchkabel ist die perfekte Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die dünne Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung. Die Übertragungsgeschwindigkeit von Cat6 Kupferkabeln beträgt für Fast-Ethernet und Gigabit Computernetzwerk in einem Umkreis von 37m bis 55m bis zu 10 Gbps, und für langsamere (10/100/1000BASE-T-Standard) Netzwerke beträgt die maximale Übertragungsstrecke 100m.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dünnes Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grau, 6ft (1,8m)
Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Dünnes Ethernet Netzwerk Patchkabel, mit Tülle, AWG 28, 1/10G Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
In Geräten und Kabelkanälen spart das dünne Kabel als bei herkömmlichen Kabeln mehr Platz und eignet sich ideal für hochdichte und komplexe Installationen. Es verringert den Kabelsalat und erhöht die Ausnutzung des Serverraums.
Unsere dünnen Patchkabel haben den Fluke-Test bestanden und entsprechen den Industriestandard und den Anforderungen des generischen Verkabelungssystems.
Videos
Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Dünnes Ethernet Netzwerk Patchkabel, mit Tülle, AWG 28, 1/10G Base-T
Das dünnes Cat6 Patchkabel ist die perfekte Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die dünne Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung. Die Übertragungsgeschwindigkeit von Cat6 Kupferkabeln beträgt für Fast-Ethernet und Gigabit Computernetzwerk in einem Umkreis von 37m bis 55m bis zu 10 Gbps, und für langsamere (10/100/1000BASE-T-Standard) Netzwerke beträgt die maximale Übertragungsstrecke 100m.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
In Geräten und Kabelkanälen spart das dünne Kabel als bei herkömmlichen Kabeln mehr Platz und eignet sich ideal für hochdichte und komplexe Installationen. Es verringert den Kabelsalat und erhöht die Ausnutzung des Serverraums.
Unsere dünnen Patchkabel haben den Fluke-Test bestanden und entsprechen den Industriestandard und den Anforderungen des generischen Verkabelungssystems.
Fragen & Antworten
Bewertungen
4,64 € (inkl. MwSt.)