FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.
 Dieses Bild handelt von MS2-100.

Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier

Bestseller #130161
Bestseller #130161

Ethernet/POTS/PoE überprüfen RJ11/RJ45/Coax Eingebauter IntelliTone-Tongeber

669,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MS2-100
796,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MS2-100
122 verkauft
8 Bewertungen
6 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 30. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Copper Cable Verifier mit eingebauten IntelliTone Toning, behebt Fehler bei RJ11, RJ45, Coax, testet 10/100/1000Base-T, und Voip

Der Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier führt in wenigen Sekunden Durchgangstests an allen Drähten durch und zeigt die Ergebnisse grafisch an, sodass Sie Unterbrechungen, Kurzschlüsse und Querschlüsse erkennen können. Er meldet auch, an welchem Ende des Kabels ein Problem auftritt und meldet die Entfernung zu einer offenen Verbindung im Kabel. Kabelausfälle führen zu kostspieligen Produktionsausfällen, daher ist es wichtig, schnell zu erkennen, wo das Kabel gebrochen ist, damit es ersetzt oder repariert werden kann.

Spezifikationen
Modellnummer
MS2-100
Geprüfte Kabeltypen
(Twisted Pair) UTP, FTP, SSTP
(Koaxial) 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω
Test-Anschlüsse
Geschirmte 8-polige Modularbuchse für 8-polige (RJ45) und 4-polige (RJ11) Modulstecker
F-Steckverbinder für Koaxialkabel
Testmodi
Kabelprüfung/-zertifizierung, Ton, PoE
Batterietyp
AA (NEDA 15A, IEC LR6) Alkali-Batterien 2
Batterielaufzeit
20 Stunden normaler Nutzung
Andere kompatible Batteriesorten
2 AA Photolithium, NIMH, NICAD
Anzeige
Monochrom-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Zufall, 2 g, 5 Hz bis 500 Hz (Klasse 2)
1 m Fallversuch mit und ohne Wiremap-Adapter
Gewicht (bei installierten Batterien und angeschlossenem Wiremap-Adapter)
10,6 oz (300 g)
Sicherheit
IEC 61010-1 3. Ausgabe
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Kabel-Testen, dem man vertrauen kann. Netzwerk-Testen, das man wirklich braucht
Erhöhung der Leistung bei Kabelüberprüfungen
Bietet umfassende Einblicke in der Sprach-/Daten-/Video-Verkabelung
Stromversorgung über Ethernet
Erkennt 802.3af
PoE-Klasse (0-8), ausgehandelte Leistung, Leistungsbelastungstest
Widerstands-Balance-Test
Netzwerktest-Fähigkeiten
Netzwerk-Geschwindigkeit
(Bis zu 1Gb/s)
Netzwerk-Geschwindigkeit
(Bis zu 10Gb/s)
Netzwerk-Geschwindigkeit
yes
yes
Digitale Tonung
yesyesyes
SmartTone
yesyesyes
Analog Toning
yes
Noise Filtering
yesyesyes
Switch Anwesenheit
yes
yesyes
VDV Service-Erkennung
yes
yes
Kabelplan
Grafik
yes
Graphical
Graphical
Kabellänge
yes
yesyes
Qualifizierte Verkabelung Geschwindigkeit (10/100/1000/VoIP)
yesyes
Kabel-Zertifizierung(Cat 6, 6A, 8, Fiber)
yes
Offen/Kurz identifizieren
yes
yesyesyes
Abstand zu Open/Short
yes
yesyes
Crosstalk-Fehler lokalisieren
yes
Identifizieren und Lokalisieren von Impedanzfehlern
yes
Parametrische Tests an Kabeln und Steckern
Maßnahmen: NEXT, Rückflussdämpfung, Einfügedämpfung
Vollständiger parametrischer bidirektionaler Test
Documentation
1000 Treffer in Tester, Dokument mit LinkWare PC
Mehr als 12.000 Kupferergebnisse im Prüfdokument mit LinkWare PC & LinkWare Live
Benutzeroberfläche/Display
Monochrom
LED
Farbiger Touchscreen
Farbiger Touchscreen
Spezifikationen

Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Copper Cable Verifier mit eingebauten IntelliTone Toning, behebt Fehler bei RJ11, RJ45, Coax, testet 10/100/1000Base-T, und Voip

Der Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier führt in wenigen Sekunden Durchgangstests an allen Drähten durch und zeigt die Ergebnisse grafisch an, sodass Sie Unterbrechungen, Kurzschlüsse und Querschlüsse erkennen können. Er meldet auch, an welchem Ende des Kabels ein Problem auftritt und meldet die Entfernung zu einer offenen Verbindung im Kabel. Kabelausfälle führen zu kostspieligen Produktionsausfällen, daher ist es wichtig, schnell zu erkennen, wo das Kabel gebrochen ist, damit es ersetzt oder repariert werden kann.

Spezifikationen
Modellnummer
MS2-100
Geprüfte Kabeltypen
(Twisted Pair) UTP, FTP, SSTP
(Koaxial) 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω
Test-Anschlüsse
Geschirmte 8-polige Modularbuchse für 8-polige (RJ45) und 4-polige (RJ11) Modulstecker
F-Steckverbinder für Koaxialkabel
Testmodi
Kabelprüfung/-zertifizierung, Ton, PoE
Batterietyp
AA (NEDA 15A, IEC LR6) Alkali-Batterien 2
Batterielaufzeit
20 Stunden normaler Nutzung
Andere kompatible Batteriesorten
2 AA Photolithium, NIMH, NICAD
Anzeige
Monochrom-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Zufall, 2 g, 5 Hz bis 500 Hz (Klasse 2)
1 m Fallversuch mit und ohne Wiremap-Adapter
Gewicht (bei installierten Batterien und angeschlossenem Wiremap-Adapter)
10,6 oz (300 g)
Sicherheit
IEC 61010-1 3. Ausgabe
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kabel-Testen, dem man vertrauen kann. Netzwerk-Testen, das man wirklich braucht
Erhöhung der Leistung bei Kabelüberprüfungen
Bietet umfassende Einblicke in der Sprach-/Daten-/Video-Verkabelung
Stromversorgung über Ethernet
Erkennt 802.3af
PoE-Klasse (0-8), ausgehandelte Leistung, Leistungsbelastungstest
Widerstands-Balance-Test
Netzwerktest-Fähigkeiten
Netzwerk-Geschwindigkeit
(Bis zu 1Gb/s)
Netzwerk-Geschwindigkeit
(Bis zu 10Gb/s)
Netzwerk-Geschwindigkeit
yes
yes
Digitale Tonung
yesyesyes
SmartTone
yesyesyes
Analog Toning
yes
Noise Filtering
yesyesyes
Switch Anwesenheit
yes
yesyes
VDV Service-Erkennung
yes
yes
Kabelplan
Grafik
yes
Graphical
Graphical
Kabellänge
yes
yesyes
Qualifizierte Verkabelung Geschwindigkeit (10/100/1000/VoIP)
yesyes
Kabel-Zertifizierung(Cat 6, 6A, 8, Fiber)
yes
Offen/Kurz identifizieren
yes
yesyesyes
Abstand zu Open/Short
yes
yesyes
Crosstalk-Fehler lokalisieren
yes
Identifizieren und Lokalisieren von Impedanzfehlern
yes
Parametrische Tests an Kabeln und Steckern
Maßnahmen: NEXT, Rückflussdämpfung, Einfügedämpfung
Vollständiger parametrischer bidirektionaler Test
Documentation
1000 Treffer in Tester, Dokument mit LinkWare PC
Mehr als 12.000 Kupferergebnisse im Prüfdokument mit LinkWare PC & LinkWare Live
Benutzeroberfläche/Display
Monochrom
LED
Farbiger Touchscreen
Farbiger Touchscreen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

669,00 € (exkl. MwSt.)

796,11 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich