FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS.
01:23
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-48TS主多图.

S3910-48TS - 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

Bestseller #108714
Bestseller #108714

Broadcom Stacking Airware Cloud

988,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3910-48TS
1.175,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3910-48TS
3K verkauft
27 Bewertungen
68 Fragen
78 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
137 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
50 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 29. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

Der S3910-48TS Gigabit Layer 2+ Stackable Managed Switch verfügt über 48x 10/100/1000BASE-T und 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Er eignet sich am besten für den Einsatz in komplexen Umgebungen und wiedersteht Korrosion, Staub und Feuchtigkeit. Er unterstützt den Betrieb bei Temperaturen von 0°C bis 50°C und unterstützt 6KV Blitzschutz. Der 48-Port Managed Gigabit-Switch mit 1+1 Hot-Swap-fähigen Netzteilen unterstützt virtuelles Stacking von 4 Einheiten, um Redundanz, einfache Verwaltung und Ausfallsicherheit der Netzwerkkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der S3910-48TS mit dem Broadcom BCM56150 Switch-Chip eine 176 Gbps Switch-Kapazität und eine 132 Mpps Weiterleitungsrate bereitstellen, um eine höhere Netzwerkleistung zu erzielen. Der Gigabit-Switch unterstützt auch IPv4/IPv6- und umfangreiche Layer-3-Routing-Funktionen (statisches Routing, OSPF, RIP, RIPng usw.) und ermöglicht eine flexible Bereitstellung für unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Jumbo Frame
9216
Stapelbarkeit
Bis zu 4 Einheiten
MAC-Adresse
16K
Switch-Kapazität
176 Gbps
ARP-Tabelle
1.000
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Stromverbrauch
48W
Flash-Speicher
256MB
Platzbedarf im Rack
1HE
Paketspeicher
1,5MB
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x17,32"x13,68" (43,6x440x347,6mm)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Lüfteranzahl
1 eingebaut
Montage
Desktop-, Rack- oder Wandmontage
Luftstrom
Right-to-Left
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution Based on Airware
Produkte anzeigen
Stack for Redundancy
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Bandwidth Upgrade
Produkte anzeigen

Merkmale

BCM56150 Dual-Chip-Struktur bietet Hochgeschwindigkeits-Netzwerkerlebnis
Eine hohe Integration wichtiger Geräte kann die Ausfallrate des Produkts reduzieren und die Zuverlässigkeit verbessern.
BCM56150
Broadcom-Chip
176 Gbit/s
Switching-Kapazität
132 Mpps
Weiterleitungsrate
1,64 μs
Latenz
Cloud-Plattform ermöglicht einheitliches Management von Filialnetzwerken

Airware vereinheitlicht die Verwaltung von Netzwerkgeräten und eignet sich für Branchen mit Filialen, wie Hotelketten, Einzelhandelsketten, Unternehmensfilialen, Universitätsfilialen usw.

Hot-Swap-fähige redundante Stromversorgung und integrierter intelligenter Lüfter

Die Netzteile können entfernt werden, ohne das System herunterzufahren, und eine effiziente Lüfterkühlung senkt das Betriebsgeräusch, was die Systemstabilität erhöht.

Hochleistungs-Stacking vereinfacht skalierbares Wachstum
Ermöglicht das Stapeln von bis zu S3910-48TS-Switches und sorgt so für Skalierung und vereinfachte Verwaltung.
Stapelanschluss
4
Stapelabstand
1M (Max)
Stacking-Bandbreite
160 Gbit/s
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit der CPU-Sicherheitsfunktion

Es klassifiziert den an die CPU gesendeten Datenverkehr, verarbeitet den Verkehr nach Warteschlangenpriorität und begrenzt die Bandbreitenrate nach Bedarf, um die CPU vor unrechtmäßiger Verkehrsbelegung zu schützen.

Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI, Telnet, SSH
Überwachung
SNMP, sFlow, Syslog
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfigurierung und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus Kosten und Zeit reduzieren.
Jederzeit und überall verwalten
Visuelle Überwachung
Datenschutz
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware-Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyes
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Spezifikationen

48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

Der S3910-48TS Gigabit Layer 2+ Stackable Managed Switch verfügt über 48x 10/100/1000BASE-T und 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Er eignet sich am besten für den Einsatz in komplexen Umgebungen und wiedersteht Korrosion, Staub und Feuchtigkeit. Er unterstützt den Betrieb bei Temperaturen von 0°C bis 50°C und unterstützt 6KV Blitzschutz. Der 48-Port Managed Gigabit-Switch mit 1+1 Hot-Swap-fähigen Netzteilen unterstützt virtuelles Stacking von 4 Einheiten, um Redundanz, einfache Verwaltung und Ausfallsicherheit der Netzwerkkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der S3910-48TS mit dem Broadcom BCM56150 Switch-Chip eine 176 Gbps Switch-Kapazität und eine 132 Mpps Weiterleitungsrate bereitstellen, um eine höhere Netzwerkleistung zu erzielen. Der Gigabit-Switch unterstützt auch IPv4/IPv6- und umfangreiche Layer-3-Routing-Funktionen (statisches Routing, OSPF, RIP, RIPng usw.) und ermöglicht eine flexible Bereitstellung für unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Jumbo Frame
9216
Stapelbarkeit
Bis zu 4 Einheiten
MAC-Adresse
16K
Switch-Kapazität
176 Gbps
ARP-Tabelle
1.000
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Stromverbrauch
48W
Flash-Speicher
256MB
Platzbedarf im Rack
1HE
Paketspeicher
1,5MB
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x17,32"x13,68" (43,6x440x347,6mm)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Lüfteranzahl
1 eingebaut
Montage
Desktop-, Rack- oder Wandmontage
Luftstrom
Right-to-Left
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution Based on Airware
Produkte anzeigen
Stack for Redundancy
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Bandwidth Upgrade
Produkte anzeigen
Merkmale
BCM56150 Dual-Chip-Struktur bietet Hochgeschwindigkeits-Netzwerkerlebnis
Eine hohe Integration wichtiger Geräte kann die Ausfallrate des Produkts reduzieren und die Zuverlässigkeit verbessern.
BCM56150
Broadcom-Chip
176 Gbit/s
Switching-Kapazität
132 Mpps
Weiterleitungsrate
1,64 μs
Latenz
Cloud-Plattform ermöglicht einheitliches Management von Filialnetzwerken

Airware vereinheitlicht die Verwaltung von Netzwerkgeräten und eignet sich für Branchen mit Filialen, wie Hotelketten, Einzelhandelsketten, Unternehmensfilialen, Universitätsfilialen usw.

Hot-Swap-fähige redundante Stromversorgung und integrierter intelligenter Lüfter

Die Netzteile können entfernt werden, ohne das System herunterzufahren, und eine effiziente Lüfterkühlung senkt das Betriebsgeräusch, was die Systemstabilität erhöht.

Hochleistungs-Stacking vereinfacht skalierbares Wachstum
Ermöglicht das Stapeln von bis zu S3910-48TS-Switches und sorgt so für Skalierung und vereinfachte Verwaltung.
Stapelanschluss
4
Stapelabstand
1M (Max)
Stacking-Bandbreite
160 Gbit/s
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit der CPU-Sicherheitsfunktion

Es klassifiziert den an die CPU gesendeten Datenverkehr, verarbeitet den Verkehr nach Warteschlangenpriorität und begrenzt die Bandbreitenrate nach Bedarf, um die CPU vor unrechtmäßiger Verkehrsbelegung zu schützen.

Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI, Telnet, SSH
Überwachung
SNMP, sFlow, Syslog
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfigurierung und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus Kosten und Zeit reduzieren.
Jederzeit und überall verwalten
Visuelle Überwachung
Datenschutz
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware-Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyes
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

988,00 € (exkl. MwSt.)

1.175,72 € (inkl. MwSt.)

78 Stk. im DE-Lager
137 Stk. im Global-Lager