FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
01:18
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.
 Dieses Bild handelt von SG-3110.

SG-3110 - All-in-One Dual-WAN Sicherheits-Gateway, 8 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, eingebaute PoE und WLAN Controller, Routing, Load Balancing, IPSec/SSL VPN, DoS Defense

Bestseller #115394
Bestseller #115394

Unterstützt 16 APs 300 Kunden 400 Mbps VPN Kettenläden SOHO

489,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SG-3110
581,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SG-3110
260 verkauft
32 Bewertungen
65 Fragen
11 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SG-3110, Integriertes Multi-WAN Sicherheits-Gateway, bis zu 2 Gigabit WAN Ports, verwaltet bis zu 32 APs, unterstützt 300 Benutzer

Das Multi-Service-Sicherheits-Gateway der nächsten Generation für ein sicheres und flexibles Netzwerk bietet 7 PoE-Ports, die ohne zusätzliche Stromversorgungsleitungen direkt mit PoE-Netzwerkgeräten (wie WLAN-APs, IP-Kameras und VoIP-Telefonen) verbunden werden können. Das Gateway SG-3110 integriert PoE+-Switch, Routing, Wireless-Controller und erweiterte Funktionen zur Bedrohungsabwehr für kostengünstige, sichere Konnektivität im Einzelhandel, in kleinen Organisationen und verteilten Unternehmen.

Darüber hinaus integriert es auch eine Vielzahl von VPN-Protokollen (IPsec/SSL/L2TP/PPTP VPN) für hohe Sicherheit und leistungsstarke VPN-Funktionen. L2TP VPN unterstützt Mainstream-Plattformen wie MAC, IOS, Android und Windows und ermöglicht es Mitarbeitern, sich aus der Ferne so sicher mit dem Hauptbüro zu verbinden.

Spezifikationen
CPU
Multi-Core MIPS MTK7621
Leistung
400 Mbps
Feste Ports
8x 1000BASE-T
Empfohlene Benutzeranzahl
300
WAN-Ports
2x 1000BASE-T WAN (RJ-45)
IPsec VPN-Tunnel
16
USB2.0
1
Maximale Anzahl verwalteter APs
32
Flash-Speicher
4 GB
Verwaltete APs
FS Wi-Fi 6 APs
RAM
512 MB
Max. Stromverbrauch
25W
Stromversorgung
100-240VAC, 50-60Hz, 3A
Gesamtleistungsbudget
135W
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x7,87"x7,87" (43,6x200x200mm)
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90% (nicht kondensierend)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Drahtlose Lösung für den Einzelhandel
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für KMU
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Parkplätze
Produkte anzeigen

Merkmale

All-in-One Load-Balancing Sicherheits-Gateway

Router und Sicherheits-Gateway der Enterprise-Klasse mit 2x 1Gbps WAN, Anwendungstransparenz, VPN-Diensten und 400Mbps vollem Durchsatz für die Verwaltung.

Zentral verwaltet bis zu 16 Wi-Fi 6 APs
Ein integrierter Wireless-Controller erleichtert die Verwaltung des AP, der mit Access Points für eine stabile und sichere Netzwerkumgebung arbeiten kann.
Seamless Roaming
5GHz Priority
Load Balancing
Gigabit Multi-WAN Sicherheits- Gateway mit visualisiertem VPN

Erstellt einen verschlüsselten VPN-Tunnel für den Remotezugriff auf LAN-Ressourcen mithilfe der VPN-Protokolle IPSec, PPTP und L2TP VPN.

Erstellen, Zentralisieren und Verwalten Ihres Netzwerks
Mit dem Standard-PoE-Netzteil ist die Konstruktion komfortabel, da das ursprüngliche Netzteil-Layout nicht geändert werden muss.
7 PoE+-Ports
Bis zu 25W pro Port
135W Gesamtleistungsbudget
Automatische Teilentladungserkennung
Schutz der Netzwerksicherheit vor Online-Bedrohungen

Unterstützt URL-Filterung, Anti-DDOS-Angriff, Anti-ARP-Spoofing und IPSec-VPN zur Abwehr von Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzindustrie.

Effizientes Zugriffsmanagement

Die Portalauthentifizierung ermöglicht es Administratoren, nur Benutzern mit legalen Konten, die die Authentifizierung bestanden haben, den Zugriff auf das Internet zu gestatten.

Intelligente Verkehrssteuerung

Bandbreitenkontrolle und Sitzungslimit ermöglichen es Administratoren, die Netzwerkbandbreite flexibel zu verwalten, um die Nutzung zu optimieren.

L7 Deep Packet Inspection (DPI)

Die DPI-Engine, die über 120 gängige Anwendungen und kostenlose lebenslange Signaturaktualisierungen unterstützt, kann eine Flusssteuerung basierend auf Benutzernamen und Benutzergruppen durchführen, um die Zuweisung von Bandbreiten nach verschiedenen Abteilungen zu erleichtern.

Vereinfachung der Verwaltung
Verwaltung über benutzerfreundliches Webinterface zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
Management: Web, CLI, Telnet, SSH
Überwachung: SNMP, RMON, Syslog
Visuelles Interface: Systemstatus auf einen Blick
1000 BASE-T RJ45
8
8
8
SFP
1
1
SFP+
1
1
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power Budget
135W
Leistung
400 Mbps
500 Mbps
1500 Mbps
Speichermodul
1TB
1TB
Flash-Speicher
4GB
8GB
8GB
RAM
512MB
2GB
2GB
WAN Load Balancing
Unterstützt (bis zu 2 WAN Ports)
Unterstützt (bis zu 10 WAN Ports)
Unterstützt (bis zu 10 WAN Ports)
IPsec VPN Tunnel
16
400
1000
Empfohlene Benutzeranzahl
300
500
1500
Verwaltete APs
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C
Maximale Anzahl verwalteter APs
32
64
64
Max. Stromverbrauch
25W
25W
25W
Netzteil
100-240VAC, 50-60Hz, 3A
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0,65A
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0,65A
Abmessung (HxBxT)
1,72"x7,87"x7,87" (43,6x200x200mm)
1,72"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm)
1,72"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm)
Spezifikationen

SG-3110, Integriertes Multi-WAN Sicherheits-Gateway, bis zu 2 Gigabit WAN Ports, verwaltet bis zu 32 APs, unterstützt 300 Benutzer

Das Multi-Service-Sicherheits-Gateway der nächsten Generation für ein sicheres und flexibles Netzwerk bietet 7 PoE-Ports, die ohne zusätzliche Stromversorgungsleitungen direkt mit PoE-Netzwerkgeräten (wie WLAN-APs, IP-Kameras und VoIP-Telefonen) verbunden werden können. Das Gateway SG-3110 integriert PoE+-Switch, Routing, Wireless-Controller und erweiterte Funktionen zur Bedrohungsabwehr für kostengünstige, sichere Konnektivität im Einzelhandel, in kleinen Organisationen und verteilten Unternehmen.

Darüber hinaus integriert es auch eine Vielzahl von VPN-Protokollen (IPsec/SSL/L2TP/PPTP VPN) für hohe Sicherheit und leistungsstarke VPN-Funktionen. L2TP VPN unterstützt Mainstream-Plattformen wie MAC, IOS, Android und Windows und ermöglicht es Mitarbeitern, sich aus der Ferne so sicher mit dem Hauptbüro zu verbinden.

Spezifikationen
CPU
Multi-Core MIPS MTK7621
Leistung
400 Mbps
Feste Ports
8x 1000BASE-T
Empfohlene Benutzeranzahl
300
WAN-Ports
2x 1000BASE-T WAN (RJ-45)
IPsec VPN-Tunnel
16
USB2.0
1
Maximale Anzahl verwalteter APs
32
Flash-Speicher
4 GB
Verwaltete APs
FS Wi-Fi 6 APs
RAM
512 MB
Max. Stromverbrauch
25W
Stromversorgung
100-240VAC, 50-60Hz, 3A
Gesamtleistungsbudget
135W
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x7,87"x7,87" (43,6x200x200mm)
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90% (nicht kondensierend)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Drahtlose Lösung für den Einzelhandel
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für KMU
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Parkplätze
Produkte anzeigen
Merkmale
All-in-One Load-Balancing Sicherheits-Gateway

Router und Sicherheits-Gateway der Enterprise-Klasse mit 2x 1Gbps WAN, Anwendungstransparenz, VPN-Diensten und 400Mbps vollem Durchsatz für die Verwaltung.

Zentral verwaltet bis zu 16 Wi-Fi 6 APs
Ein integrierter Wireless-Controller erleichtert die Verwaltung des AP, der mit Access Points für eine stabile und sichere Netzwerkumgebung arbeiten kann.
Seamless Roaming
5GHz Priority
Load Balancing
Gigabit Multi-WAN Sicherheits- Gateway mit visualisiertem VPN

Erstellt einen verschlüsselten VPN-Tunnel für den Remotezugriff auf LAN-Ressourcen mithilfe der VPN-Protokolle IPSec, PPTP und L2TP VPN.

Erstellen, Zentralisieren und Verwalten Ihres Netzwerks
Mit dem Standard-PoE-Netzteil ist die Konstruktion komfortabel, da das ursprüngliche Netzteil-Layout nicht geändert werden muss.
7 PoE+-Ports
Bis zu 25W pro Port
135W Gesamtleistungsbudget
Automatische Teilentladungserkennung
Schutz der Netzwerksicherheit vor Online-Bedrohungen

Unterstützt URL-Filterung, Anti-DDOS-Angriff, Anti-ARP-Spoofing und IPSec-VPN zur Abwehr von Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzindustrie.

Effizientes Zugriffsmanagement

Die Portalauthentifizierung ermöglicht es Administratoren, nur Benutzern mit legalen Konten, die die Authentifizierung bestanden haben, den Zugriff auf das Internet zu gestatten.

Intelligente Verkehrssteuerung

Bandbreitenkontrolle und Sitzungslimit ermöglichen es Administratoren, die Netzwerkbandbreite flexibel zu verwalten, um die Nutzung zu optimieren.

L7 Deep Packet Inspection (DPI)

Die DPI-Engine, die über 120 gängige Anwendungen und kostenlose lebenslange Signaturaktualisierungen unterstützt, kann eine Flusssteuerung basierend auf Benutzernamen und Benutzergruppen durchführen, um die Zuweisung von Bandbreiten nach verschiedenen Abteilungen zu erleichtern.

Vereinfachung der Verwaltung
Verwaltung über benutzerfreundliches Webinterface zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
Management: Web, CLI, Telnet, SSH
Überwachung: SNMP, RMON, Syslog
Visuelles Interface: Systemstatus auf einen Blick
1000 BASE-T RJ45
8
8
8
SFP
1
1
SFP+
1
1
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power Budget
135W
Leistung
400 Mbps
500 Mbps
1500 Mbps
Speichermodul
1TB
1TB
Flash-Speicher
4GB
8GB
8GB
RAM
512MB
2GB
2GB
WAN Load Balancing
Unterstützt (bis zu 2 WAN Ports)
Unterstützt (bis zu 10 WAN Ports)
Unterstützt (bis zu 10 WAN Ports)
IPsec VPN Tunnel
16
400
1000
Empfohlene Benutzeranzahl
300
500
1500
Verwaltete APs
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C
Maximale Anzahl verwalteter APs
32
64
64
Max. Stromverbrauch
25W
25W
25W
Netzteil
100-240VAC, 50-60Hz, 3A
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0,65A
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0,65A
Abmessung (HxBxT)
1,72"x7,87"x7,87" (43,6x200x200mm)
1,72"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm)
1,72"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

489,00 € (exkl. MwSt.)

581,91 € (inkl. MwSt.)

11 Stk. im DE-Lager