FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
01:12
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TF.

S3910-24TF - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed Pro Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 1Gb SFP Uplinks, Stackable, Broadcom Chip, Lüfterlos

#115382
#115382

Broadcom Stacking Airware Cloud

369,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3910-24TF
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3910-24TF
767 verkauft
17 Bewertungen
29 Fragen
67 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06. Mai., 2024
92 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
40 im Transit, holen Sie es sich bis 28. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Managed-Switch, 24x Gigabit-RJ45, mit 4x 1-Gbit-SFP-Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom-Chip, lüfterlos

Der stapelbare Gigabit-Layer-2+-Managed-Switch S3910-24TF verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T und 4x 1Gbit SFP-Uplinks eignen sich am besten für den Einsatz in komplexen Umgebungen, sind korrosions-, staub- und feuchtigkeitsbeständig, unterstützen den Betrieb bei 0 °C bis 50 °C und bieten einen 6-kV-Blitzschutz. Der verwaltete Gigabit-Switch mit 24 Ports unterstützt das virtuelle Stacking von 4 Einheiten, um Redundanz, einfache Verwaltung und Ausfallsicherheit der Netzwerkkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der S3910-24TF mit dem Broadcom BCM56152 Switch-Chip eine Switching-Kapazität von 56 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 42 Mpps bieten, um eine höhere Netzwerkleistung zu liefern. Darüber hinaus unterstützt er IPv4/IPv6 und umfangreiche Layer-3-Routing-Funktionen (statisches Routing, OSPF, RIP, RIPng usw.) und ist ein idealer Gigabit-Zugangs- und Aggregations-Switch für KMUs, Unternehmen, mittlere Unternehmen und Zweigstellennetzwerke.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Stapelbarkeit
Bis zu 4 Einheiten
Switch-Kapazität
56 Gbps
Jumbo Frame
9216
Weiterleitungsrate
42 Mpps
MTBF
>200.000 Stunden
SDRAM
512MB
MAC-Adresse
16K
Flash-Speicher
256MB
ARP-Tabelle
1.000
Paketspeicher
1,5MB
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 0,6A
Platzbedarf im Rack
1HE
Max. Stromverbrauch
24W
Abmessungen (HxBxT)
1,75"x17,44"x10,24" (44,5x443x260mm)
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Stromversorgung
1 eingebaut
Montage
Desktop-, Rack- oder Wandmontage
Lüfteranzahl
Lüfterlos
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Simplified Office Networking Solution
Retail Networking Solution Based on Airware
Mehr
Simplified Office Networking Solution
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution Based on Airware
Produkte anzeigen
Enterprise SOHO Network Solution
Produkte anzeigen
Stack for Redundancy
Produkte anzeigen

Merkmale

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

BCM56152 Dual-chip Structure Delivers High-speed Network Experience
High integration of key devices can reduce product failure rate and improve reliability.
BCM56152
Broadcom Chip
56 Gbps
Switching Capacity
42 Mpps
Forwarding Rate
4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units same models stacking to increase ports and bandwidth, and the interconnected switches can be managed as a single device to simplify management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
Fanless Design, Ultra Quite for Your Ultra Convenience
Low-power noiseless design, supporting secure desktop connection, suitable for deployments in working areas or home scenarios.
Silent Operation
Natural Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as needed, protecting the CPU against illegal traffic occupancy.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH and other methods to deliver a streamlined experience for the devices conveniently maintain and network management without additional cost.

Airware Cloud-based Network, One Control Center
Allow you to configure and manage 24/7 from one central location to reduce costs and time.
Manage Anytime, Anywhere
Visual Monitoring
Privacy Protection
RJ45 Ports
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware-Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Spezifikationen

24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Managed-Switch, 24x Gigabit-RJ45, mit 4x 1-Gbit-SFP-Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom-Chip, lüfterlos

Der stapelbare Gigabit-Layer-2+-Managed-Switch S3910-24TF verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T und 4x 1Gbit SFP-Uplinks eignen sich am besten für den Einsatz in komplexen Umgebungen, sind korrosions-, staub- und feuchtigkeitsbeständig, unterstützen den Betrieb bei 0 °C bis 50 °C und bieten einen 6-kV-Blitzschutz. Der verwaltete Gigabit-Switch mit 24 Ports unterstützt das virtuelle Stacking von 4 Einheiten, um Redundanz, einfache Verwaltung und Ausfallsicherheit der Netzwerkkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der S3910-24TF mit dem Broadcom BCM56152 Switch-Chip eine Switching-Kapazität von 56 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 42 Mpps bieten, um eine höhere Netzwerkleistung zu liefern. Darüber hinaus unterstützt er IPv4/IPv6 und umfangreiche Layer-3-Routing-Funktionen (statisches Routing, OSPF, RIP, RIPng usw.) und ist ein idealer Gigabit-Zugangs- und Aggregations-Switch für KMUs, Unternehmen, mittlere Unternehmen und Zweigstellennetzwerke.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Stapelbarkeit
Bis zu 4 Einheiten
Switch-Kapazität
56 Gbps
Jumbo Frame
9216
Weiterleitungsrate
42 Mpps
MTBF
>200.000 Stunden
SDRAM
512MB
MAC-Adresse
16K
Flash-Speicher
256MB
ARP-Tabelle
1.000
Paketspeicher
1,5MB
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 0,6A
Platzbedarf im Rack
1HE
Max. Stromverbrauch
24W
Abmessungen (HxBxT)
1,75"x17,44"x10,24" (44,5x443x260mm)
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Stromversorgung
1 eingebaut
Montage
Desktop-, Rack- oder Wandmontage
Lüfteranzahl
Lüfterlos
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Simplified Office Networking Solution
Retail Networking Solution Based on Airware
Mehr
Simplified Office Networking Solution
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution Based on Airware
Produkte anzeigen
Enterprise SOHO Network Solution
Produkte anzeigen
Stack for Redundancy
Produkte anzeigen
Merkmale
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

BCM56152 Dual-chip Structure Delivers High-speed Network Experience
High integration of key devices can reduce product failure rate and improve reliability.
BCM56152
Broadcom Chip
56 Gbps
Switching Capacity
42 Mpps
Forwarding Rate
4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units same models stacking to increase ports and bandwidth, and the interconnected switches can be managed as a single device to simplify management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
Fanless Design, Ultra Quite for Your Ultra Convenience
Low-power noiseless design, supporting secure desktop connection, suitable for deployments in working areas or home scenarios.
Silent Operation
Natural Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as needed, protecting the CPU against illegal traffic occupancy.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH and other methods to deliver a streamlined experience for the devices conveniently maintain and network management without additional cost.

Airware Cloud-based Network, One Control Center
Allow you to configure and manage 24/7 from one central location to reduce costs and time.
Manage Anytime, Anywhere
Visual Monitoring
Privacy Protection
RJ45 Ports
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware-Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

369,00 € (exkl. MwSt.)

439,11 € (inkl. MwSt.)

67 Stk. im DE-Lager
92 Stk. im Global-Lager