Der Transceiver bietet einen 10GBase-T-Durchsatz von bis zu 30m über Cat6a/Cat7-Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802. 3-2012 und IEEE 802.3ab und SFP MSA. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden. Mit 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps Multi-Rate, ist er für Aquantia-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Netgear-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul
Netgear Kompatibles 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps NBASE-T-Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, RJ-45)
30 m@Cat 6a/7 Kabel
10G
SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der SFP+-Transceiver mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Datenrate (Max.) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Anschluss | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Kabelabstand (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30 m | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser |
Stromverbrauch | <2,5 W | <2.3W | <2,5 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
Netgear Kompatibles 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps NBASE-T-Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, RJ-45)
Der Transceiver bietet einen 10GBase-T-Durchsatz von bis zu 30m über Cat6a/Cat7-Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802. 3-2012 und IEEE 802.3ab und SFP MSA. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden. Mit 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps Multi-Rate, ist er für Aquantia-Anwendungen geeignet.
30 m@Cat 6a/7 Kabel
10G
SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der SFP+-Transceiver mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Datenrate (Max.) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Anschluss | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Kabelabstand (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30 m | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser |
Stromverbrauch | <2,5 W | <2.3W | <2,5 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
72,00 € (exkl. MwSt.)
85,68 € (inkl. MwSt.)