Der S5850-24S2C-PE ist ein hochleistungsfähiger Layer 3 Ethernet-Switch mit 24x 1/10Gb SFP+ und 2x 40/100Gb QSFP28 Ports in einem kompakten 1HE-Formfaktor. Im Lieferumfang ist die komplette Systemsoftware mit umfassenden Protokollen und Anwendungen enthalten, die die schnelle Service-Bereitstellung und Verwaltung für herkömmliche Layer 2 und Layer 3 Netzwerke erleichtern. Er ist bestens für anspruchsvolle Workloads geeignet.
Mit der Unterstützung erweiterter Funktionen, einschließlich MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP usw. erfüllt dieser Switch die Anforderungen der nächsten Generation von Metro- und Unternehmensnetzwerken. Und er eignet sich auch ideal für traditionelle oder vollständig virtualisierte Rechenzentren.