Der S5850-48B8C-PE 48-Port 25 Gbit Ethernet Layer 3 Switch verfügt über 48 x 25 G-Downlinks und 8 x 100 G-QSFP28-Uplinks. Dieser verwaltete Enterprise-Switch kann eine Switching-Kapazität von 4 Tbit/s und eine Weiterleitungsrate von 2976 Mpps liefern. Es ist vollgepackt mit redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen, Hot-Swap-fähigen Smart-Lüftern mit Luftstrom von hinten nach vorne und einem Dual-Flash-Chip auf Hardware-Ebene für überragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit.
Der verwaltete FS Agile S5850-48B8C-PE-Switch eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, Private Cloud TOR, Data Center TOR und Operator PE, um die Anforderungen von schnellen, sicheren und intelligenten Unternehmensnetzwerken zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5850-48B8C-PE - 48-Port Ethernet L3 Switch, 48x 25Gb SFP28, 8x 100Gb QSFP28, unterstützt MLAG
48-Port-Ethernet-L3-Switch, 48 x 25 Gbit SFP28, mit 8 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MPLS&MLAG
Software Features
Alle 1G/10G/40G-Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG in gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt 64-Way ECMP Routing für Load Balancing und Redundanz
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load Balancing, etc.
Unterstützt SP + WDRR gemischtes Scheduling
Unterstützt Verkehrsklassifizierung basierend auf COS/DSCP (einfache Klassifizierung)
Unterstützt PFC, ECN, Data Center TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt RPC-API für Software Defined Network (SDN)
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und MAC Whitelisting
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACACS+
Unterstützt DHCP Server Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
BC/TC/OC-Modi können basierend auf Faktoren wie der Größe des Netzwerks und dem Anwendungsszenario flexibel konfiguriert werden, um die Zeitgenauigkeitsanforderungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
SFP+ Ports | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ |
SFP28 Ports | 48x 25G SFP28 | — | — | — | — |
QSFP+ Ports | — | — | 6x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
QSFP28 Ports | 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | — | — | 2x 100G QSFP28 |
Luftstrom | Back-to-Front | Back-to-Front | Back-to-Front | Back-to-Front | Back-to-Front |
Management-Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stacking oder MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 |
R***n
United States
T***r
United States
A***a
Spain