Der S5850-24S2Q-PE Layer 3 Switch verfügt über 24x 1Gb/10Gb und 2x 40Gb QSFP+ Ports. Er bietet die Flexibilität, gemischte 1Gb-, 10Gb- und 40Gb-Umgebungen zu unterstützen. Dieser Managed Enterprise-Switch bietet eine Switching-Kapazität von 640 Gbps mit umfangreichen Layer 2- und Layer 3-Funktionen.
Der S5850-24S2Q-PE bietet Wire-Speed-Performance an jedem Port, vollständige Geräteredundanz, Unterstützung für L3-Routing-Protokolle wie RIP, OSPF und BGP sowie ein umfassendes Set an Sicherheits- und QoS-Funktionen und eignet sich ideal für große Campus-Netzwerk-Aggregationen sowie kleine und mittlere Netzwerkkerne.