Das schlanke Cat6-Patchkabel ist die ideale Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die schlanke Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Snagless Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Schlankes Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Violett, 6ft (1,8m)
Cat6 Snagless Knickschutztülle Ungeschirmtes (UTP) Schlankes Ethernet Netzwerkkabel, 28AWG, 1/10G Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Videos
Cat6 Snagless Knickschutztülle Ungeschirmtes (UTP) Schlankes Ethernet Netzwerkkabel, 28AWG, 1/10G Base-T
Das schlanke Cat6-Patchkabel ist die ideale Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die schlanke Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Snagless Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Fragen & Antworten
Bewertungen
4,64 € (inkl. MwSt.)