Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 24AWG Twisted-Pair Kupfer-Litzenkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Orange, 6ft (1,8m)
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Videos
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 1000Base-T
Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 24AWG Twisted-Pair Kupfer-Litzenkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Fragen & Antworten
Bewertungen
4,52 € (inkl. MwSt.)